Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Nahtlos und absolut sicher

Setzen Sie auf eine zuverlässige und zukunftssichere Daten-, Signal- und Leistungsübertragung.

Zurück zu Technologien

Kategorien

  • Technik

    Im automatisierten Fertigungsverfahren der Steckverbinder mit Advanced Shielding Technology sorgen Pre- und Metal-Molding für eine verbesserte Schirmleistung.

  • Anwendungsbereiche

    Absolut sichere Schirmung von M8- und M12-Steckverbindern mit dem einzigartigen Schirmkonzept Advanced Shielding Technology von Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology von Phoenix Contact ist das innovative Schirmkonzept für die Sensor-/Aktor-Verkabelung. Die großflächige, stoffschlüssige 360°-Schirmanbindung ist einzigartig am Markt und optimiert die derzeitige Bauweise von M8- und M12-Steckverbindern.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig bei hohen mechanischen Belastungen wie Schock und Vibration
  • Widerstandsfähig gegen transiente Überspannungen durch Schaltvorgänge induktiver Lasten
  • Geringe Erwärmung und sicherer Stromfluss im Kurzschlussfall
  • Zukunftsfähige Übertragung von hohen Datenmengen und stetig wachsenden Übertragungsraten in einer elektromagnetisch stark belasteten Umgebung
  • Robust auch unter extremen Umwelteinflüssen wie einem Blitzeinschlag

Absolut sicher – auch unter extremen Umwelteinflüssen

Vorteile der Advanced Shielding Technology  

Vorteile der Advanced Shielding Technology

Flüssiges Metall, das beim Herstellungsprozess den Kabelschirm vollständig einschließt, garantiert eine absolut sichere Schirmanbindung und ermöglicht so die zuverlässige und störsichere Daten-, Signal- und Leistungsübertragung in der Fabrikautomation der Zukunft.

Mit Advanced Shielding Technology setzen Sie auf eine zukunftssichere Verkabelung.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Advanced Shielding Technology

Absolut sichere Schirmung für konfektionierte Steckverbinder.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen