Zurück zur Übersicht

neu

Schmale elektronische Geräteschutzschalter – Aus der Ferne wieder einschalten

Die elektronischen Geräteschutzschalter PTCB sind nun auch mit invertiertem Statusausgang und Reset-Eingang verfügbar. Wählen Sie zwischen einstellbaren und festen Nennstromvarianten. Kombinieren Sie die schmalen, einkanaligen Geräte mit dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete.

Ihre Vorteile

  • Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
  • Mehr Platz im Schaltschrank: schmalster Schutz auf nur 6 mm Breite
  • Flexibler Einsatz durch feine Nennstromabstufungen für verschiedenste Anwendungen
  • Erhöhte Diagnose- und Steuermöglichkeiten durch integrierten Statusausgang und Reset-Eingang

Hauptmerkmale

  • Baubreite: 6 mm
  • Erfassen des Betriebszustands über LED-Anzeige in Ampelfarben
  • Invertierter Statusausgang und Reset-Eingang
  • Flexibel einsetzbar
  • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
  • Integrierte Fernmeldefunktion
  • Push-in-Anschluss


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schutzgeräte – Geräteschutzschalter