Zurück zur Übersicht

Vorteile steckbare Klemmen mit Schraubanschluss im Detail

    Flexibel und steckbar

    Steckbare Klemmen in verschiedenen Ausführungen  

    Immer die passende Anschlusstechnik

    Die COMBI-Familie bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik. Durch die einheitliche COMBI-Steckzone lassen sich Klemmen und Stecker unabhängig von der Anschlusstechnik anwendungsgerecht kombinieren.

    Zurück nach oben

    Fingerberührsicher

    Fingerberührsichere Klemme und Stecker  

    Fingerberührsichere Klemme und Stecker

    Das COMBI-System bietet Ihnen höchsten Schutz: die Grundklemmen und die Stecker sind fingerberührsicher.

    Für mehr Flexibilität beim Projektieren: Die Einspeisung kann über die Klemmen oder Stecker erfolgen.

    Zurück nach oben

    Umfangreiches Zubehör

    Klemmen mit anrastbaren Zugentlastungen, Kabelgehäuse  

    Steckbare Klemmen mit anrastbaren Zugentlastungen

    Wir liefern Ihnen umfangreiches Zubehör, damit Sie Ihre technischen Möglichkeiten erweitern können. Zum Beispiel:

    • Anrastbare Zugentlastungen für Leitungen an den Steckern.
    • Verrastungen fixieren die Stecker an den Grundklemmen.
    • Kabelgehäuse dienen der robusten Zugentlastung. Montieren Sie Ihre zweigeteilten Gehäuse und verrasten sie sicher auf den dafür vorgesehenen COMBI-Steckern.
    • Knickschutztüllen, Schirmanbindung.

     

    Zurück nach oben

    Steckbar – für Wand, Tragschiene oder Leiterplatte

    Klemmen und Stecker: Wanddurchführung,Schienenmontage, Leiterplattenmontage  

    Klemmen und Stecker für den vielfältigen Einsatz

    Steckbare Lösungen bieten Ihnen volle Flexibilität: gleicher Stecker – viele Kupplungsvarianten:

    • Wanddurchführung – in den Ausschnitt einsetzen und automatisch verrasten.
    • Durch den integrierten Duo-Fuß ist eine Montage sowohl auf der NS 15- als auch auf der NS 35-Tragschiene möglich. 
    • COMBI-Varianten für den Leiterplattenanschluss.

     

    Zurück nach oben

    Zurück zur Übersicht
    Weitere Informationen
    • Ihre Vorteile im Detail

    PHOENIX CONTACT GmbH

    Ada-Christen-Gasse 4
    1100 Wien
    (+43) 01 / 680 76