Zurück zur Übersicht

neu

Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter – Exakt auf Ihre Anlage abgestimmt

Die neuen Varianten der mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBMC…S-R-C können Sie passend auf Ihre Anlage abgestimmt bestellen. Dank integriertem Statusausgang und Reset-Eingang lässt sich der Status der Geräte fernüberwachen und ausgelöste Kanäle wieder einschalten.

Ihre Vorteile

  • Einfacher Geräteaustausch ohne Umplanung durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
  • Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Ein-Knopf-Bedienung der drückbaren LED-Taster
  • Vorkonfiguriert bestellbar: für exakt auf Ihre Anlage abgestimmten Geräteschutz
  • Erhöhte Diagnose- und Steuermöglichkeiten durch integrierten Statusausgang und Reset-Eingang

Hauptmerkmale

  • Vier unabhängige Kanäle
  • Nennstrom einstellbar in 1-A-Schritten
  • Individuell konfigurierbar
  • Statusausgang und Reset-Eingang
  • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
  • Elektronischer Schutz vor Überlast- und Kurzschlussströmen
  • Bemessungsspannung: 24 V DC
  • Push-in-Anschluss


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schutzgeräte – Geräteschutzschalter