Relaismodule

Relaismodule

Aus dem Vollen schöpfen

Mehr geht nicht: Lassen Sie sich von unserem breiten und durchgängigen Angebot an Relaismodulen überzeugen.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Relaismodule mit arretierbarer Handbetätigung
    Relaismodule mit arretierbarer Handbetätigung

    Relaissystem PLC-INTERFACE als leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Diese Relaismodule eignen sich insbesondere für die Wartung und Inbetriebnahme.

  • Überwachungsrelais
    Überwachungsrelais

    Relais zum Überwachen von Strömen, Spannungen und anderen Netzparametern.

  • Zeitrelais
    Zeitrelais

    Extra schmale oder multifunktionale Zeitrelais für einfache Zeitsteuerungen.

Suchen in Relaismodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Welche Funktion Sie auch immer benötigen: Sei es Schalten, Trennen, Überwachen, Verstärken oder Vervielfachen. Unser Programm lässt keinen Wunsch offen. Ob bei den elektromechanischen und Solid-State-Relais oder den Zeit- und Überwachungsrelais.

Ihre Vorteile

  • Vielfältig, da industriegerechte Relais mit vielen Funktionen
  • Immer passend – denn weltweit führend in der Produktvielfalt
  • Platzsparend durch kompakte, schmale Bauform
  • Ausgezeichnete Qualität, da hochwertige Materialien und innovative Techniken
  • Kosten sparen: standardisiertes und weltweit erhältliches Zubehör

Hohe Qualität und lange Lebensdauer

Relaismodule von Phoenix Contact  

Relaismodule basieren auf einzigartigen Technologien

Sie hängen die Messlatte hoch? Greifen Sie daher nur zu Relaismodulen, die zuverlässig sind und lange halten.

Sorgfältig wählen wir Werkstoffe und Bauelemente aus. Die Qualifikationsmethoden von Phoenix Contact sind aufwendig, die Fertigungs- und Testverfahren auf dem neuesten Stand.

Einzigartige Technologien halten die Gerätetemperatur niedriger als bei konventionellen Leiterplatten.

Machen Sie sich ein Bild: Die Relaismodule von Phoenix Contact sind von überdurchschnittlich hoher Qualität, absolut verlässlich und langlebig.

SIL-zertifizierte Sicherheitsschaltgeräte mit bewährter Technik

PSR-Sicherheitsschaltgeräte  

Vielfältige PSR-Sicherheitsschaltgeräte für verschiedene Sicherheitsfunktionen

Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit Sicherheitstechnik. Wenn Sie in Ihrer Maschine eine geringe Anzahl an Sicherheitsfunktionen benötigen, dann sind unsere PSR-Sicherheitsschaltgeräte die optimale Lösung.

Das vielfältige Portfolio der PSR-Sicherheitsschaltgeräte umfasst sichere Koppelrelais, Sicherheitsrelais, multifunktionale Sicherheitsrelais sowie Drehzahl- und Stillstandswächter.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen