Polyestergehäuse

Polyestergehäuse

Robust und vielfältig

Mehr geht nicht: Lassen Sie sich von unserem breiten und durchgängigen Angebot an CLIPSAFE-Polyestergehäusen überzeugen.

Zurück zu Klemmenkästen und Leergehäuse

Kategorien

Suchen in Polyestergehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem umfangreichen CLIPSAFE­-Polyester-Gehäuseprogramm stehen Ihnen robuste Standardgehäuse für industrielle Umgebungen sowie für nicht explosionsgefährdete Bereiche der Prozessindustrie zur Verfügung. Das gesamte Produktspektrum an CLIPSAFE-Leergehäusen erhalten Sie auf Wunsch bearbeitet und fertig bestückt. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen liefern wir Klemmenkästen mit einer entsprechenden Gerätezulassung nach ATEX und IECEx.

Ihre Vorteile

  • Vielfältig durch 46 robuste Standardgehäuse in drei Bauformen als Grundlage für Ihre individuelle Schalt- und Klemmenkästen
  • Platz sparen durch Gehäusevarianten mit doppelten Verdrahtungsebenen
  • Individuell durch Varianten mit und ohne Sichtfenster
  • Alles aus einer Hand, durch individuelle Bestückung mit allen Produkten aus dem Phoenix Contact­-Produktprogramm
  • Sicherer Außeneinsatz durch IP66 nach EN 60529
  • Universell einsetzbar durch hohen Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +100 °C
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz

Angebot für bearbeitete Leergehäuse

Nutzen Sie für Ihre individuellen Gehäuselösungen unser komfortables Anfrageformular. Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

In wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Lösungsanfrage:

  • auf Grundlage einer PROJECT complete
  • auf Grundlage einer Zeichnung oder
  • auf Grundlage Ihrer spezifischen Angaben.

In wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Lösungsanfrage:

Polyestergehäuse mit Deckel

Polyestergehäuse mit Deckel  

Polyestergehäuse mit Deckel

 

  • Varianten: 27 Typen von 55 mm x 55 mm x 37 mm bis 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material:  glasfaserverstärkter Polyester, grau
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: IP 66 nach EN 60529
  • Dichtung: CR (Chloropren) -40 °C … +100 °C, auf Anfrage mit Silikondichtung -55 °C … +130 °C

Polyestergehäuse mit Tür

Polyestergehäuse mit Tür  

Polyestergehäuse mit Tür

 

  • Varianten: 16 Typen von 120 mm x 200 mm x 100 mm bis 400 mm x 600 mm x 250 mm, mit und ohne Sichtfenster
  • Türverschluss: Dreikant-, Vierkant-, Doppelbart und Griff
  • Türöffnungswinkel: bis 135°
  • Material:  glasfaserverstärkter Polyester, grau
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: bis IP66 nach EN 60529
  • Dichtung: CR (Chloropren) -40 °C … +100 °C

Polyestergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen

Polyestergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen  

Polyestergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen

 

  • Varianten: 3 Typen 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm und 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material:  glasfaserverstärkter Polyester, grau
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: IP 66 nach EN 60529
  • Dichtung: CR (Chloropren) -40 °C … +100 °C, auf Anfrage mit Silikondichtung -55 °C … +130 °C

CLIPSAFE-Polyester-Klemmenkästen

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung  

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung

Zur Anfrage Ihrer individuellen Klemmkastenlösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular unter der Kategorie:

Klemmenkästen anfragen.

Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76