Kabelverschraubungen

Filter

500 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Material



Kabelverschraubung - G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BL - 1415114

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 6 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kabelverschraubung - G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S - 1415169

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 21 mm ... 35 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kabelverschraubung - G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG - 1415176

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Knickschutz

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Gegenmutter - A-INL-M63-P-LG - 1417666

Gegenmutter, Material: PA 6 GF 30, für Gewinde M63 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Gegenmutter - A-INL-NPT1-N-S - 1416012

Gegenmutter, Material: Messing vernickelt, Schirmung: nein, für Gewinde 1 Zoll NPT, Farbe: silberfarben

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kabelverschraubung - G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S - 1415125

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 13 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kabelverschraubung - G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - 1415172

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit Knickschutz

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Kabelverschraubung - G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S - 1415147

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 34 mm ... 48 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Verschlussschraube - A-INSP-M20-65N-P-BK - 1415206

Verschlussschraube, Material: PA, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Verschlussschraube - A-INSP-PG16-65N-P-BK - 1415213

Verschlussschraube, Material: PA, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
500 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76