Produktliste Klassische Sicherheitsrelais

Filter

55 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kategorie

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

Sicherheitsrelais - PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963802

Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, einkanaliger Betrieb, 4 Freigabestrompfade, US = 24 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Sicherheitsrelais - PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963954

Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, einkanaliger Betrieb, 4 Freigabestrompfade, US = 24 V AC/DC, steckbare Zugfederklemme

Sicherheitsrelais - PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901430

Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, einkanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 230 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Sicherheitsrelais - PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901431

Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, einkanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 230 V AC/DC, steckbare Zugfederklemme

Sicherheitsrelais - PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963750

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Sicherheitsrelais - PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - 2963938

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V AC/DC, steckbare Zugfederklemme

Sicherheitsrelais - PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - 2963763

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Sicherheitsrelais - PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - 2963941

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V AC/DC, steckbare Zugfederklemme

Sicherheitsrelais - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900525

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Sicherheitsrelais - PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900526

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 2 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V AC/DC, steckbare Zugfederklemme

55 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen