Produktliste Basisgehäuse EH

Filter

126 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

Gehäusedeckel - EH 35-C CS/ABS GY7035 - 2200241

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung, Farbe: grau, Breite: 35 mm

Gehäusedeckel - EH 35-C CS/ABS BK9005 - 2200253

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung, Farbe: schwarz, Breite: 35 mm

Gehäusedeckel - EH 52,5-C CS/ABS GY7035 - 2200324

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung, Farbe: grau, Breite: 52,5 mm

Gehäusedeckel - EH 52,5-C CS/ABS BK9005 - 2200336

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung, Farbe: schwarz, Breite: 52,5 mm

Gehäusedeckel - EH 70-C CS/ABS GY7035 - 2200397

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung, Farbe: grau, Breite: 70 mm

Gehäusedeckel - EH 70-C CS/ABS BK9005 - 2200461

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung, Farbe: schwarz, Breite: 70 mm

Elektronikgehäuse - EH 45 F-B/ABS GY7035 - 2200474

Einbaugehäuse, Farbe: grau, Breite: 45 mm

Elektronikgehäuse - EH 45 F-B/ABS BK9005 - 2200492

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz, Breite: 45 mm

Elektronikgehäuse - EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - 2200519

Einbaugehäuse, Farbe: grau, Breite: 67,5 mm

Elektronikgehäuse - EH 67,5 F-B/ABS BK9005 - 2200520

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz, Breite: 67,5 mm

126 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen