Produktliste Ventilsteckeradapter

Filter

31 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_VALVE_CONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des Ventilsteckverbinders aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Ventilstecker - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Ventilstecker, 3-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode

Ventilstecker - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode

Doppelventilstecker-Adapter - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Doppelventilstecker-Adapter, NPN, 4-polig, PUR, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,15 m

Doppelventilstecker-Adapter - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Doppelventilstecker-Adapter, NPN, 4-polig, PUR, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode und Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Ventilsteckerabstand: 0,15 m

Anschlusskabel - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Anschlusskabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Ventilsteckeradapter

Anschlusskabel - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Anschlusskabel, 4-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Doppel-Ventilsteckeradapter

Ventilstecker - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Ventilstecker, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker A (DESINA), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode

Ventilstecker - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO - 1458538

Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode

Ventilstecker - SAC-5P-MS/AD-2L SCO - 1458596

Ventilstecker, 5-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs

Ventilstecker - SAC-5P-MR/AD-2L SCO - 1458606

Ventilstecker, 5-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs

31 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen