Produktliste Sensor-/Aktor-Kabel

Filter

1.115 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M 8FS SH BK/.../... - 1405834

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M 8FR SH BK/.../... - 1405835

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-FS SH SCO BK/.../... - 1405933

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-FR SH SCO BK/.../... - 1405934

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M 8FS BK/.../... - 1405956

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M 8FR BK/.../... - 1405957

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-FS SCO BK/.../... - 1405958

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-FR SCO BK/.../... - 1405959

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-10,0-542/M8 FS SH BK - 1406061

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-542/M8 FS SH BK - 1406062

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m

1.115 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen