Produktliste Trenn- und Messertrennklemmen

Filter

106 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

Messertrennklemme - PT 1,5/S-MT - 3210301

Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messertrennklemme - PT 1,5/S-MT BU - 3210302

Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messertrennklemme - PT 1,5/S-TWIN-MT - 3210311

Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messertrennklemme - PT 1,5/S-TWIN-MT BU - 3210312

Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messertrennklemme - PT 1,5/S-QUATTRO-MT - 3210321

Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 76,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messertrennklemme - PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU - 3210322

Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 76,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Trennklemme - PT 1,5/S-TG - 3210306

Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Trennklemme - PT 1,5/S-TG BU - 3210307

Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Trennklemme - PT 1,5/S-TWIN-TG - 3210316

Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Trennklemme - PT 1,5/S-TWIN-TG BU - 3210315

Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

106 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen