Produktliste Fieldline Modular

Filter

19 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Buskoppler - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Der INTERBUS-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weiter Funtionen: einfache Plug&Play-Installation, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik

Buskoppler - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

Der PROFIBUS-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Standard- oder PCP-Teilnehmer. Weitere Funktionen: I&M-Funktionen, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, dynamische Konfiguration, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik

Buskoppler - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Der Ethernet-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: 10 Mbit/s und 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik

Buskoppler - FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - 2773322

Der EtherNet/IP™-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: 10 MBit/s und 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - FLM DI 16 M12 - 2736835

Das Lokalbus-Gerät hat digitale Eingänge. Funktionen: 16 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, 1,2 A Nennstrom, M12-Schnellanschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - FLM DI 8 M12 - 2736288

Das Lokalbus-Gerät hat digitale Eingänge. Funktionen: 8 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M12-Schnellanschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - FLM DI 8 M8 - 2773348

Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist besonders für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess geeignet. Funktionen: 8 digitale Eingänge mit 3 ms Filterzeit, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M8-Anschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist besonders für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess geeignet. Funktionen: 2MBD, 8 digitale Eingänge mit 3 ms Filterzeit, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, 600 mA Nennstrom, M8-Anschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - FLM DO 4 M8-2A - 2736932

Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess besonders geeignet. Funktionen: 4 digitale Ausgänge je mit 2 A belastbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M8-Anschlusstechnik

Dezentrales I/O-Gerät - FLM DO 8 M12 - 2736291

Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ausgänge. Funktionen: 8 digitale Ausgänge je 500 mA, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik

19 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen