Produktliste Hybridklemmen

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - STU 2,5-TWIN - 3033016

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - STU 2,5-TWIN BU - 3033029

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - STU 4-TWIN - 3033058

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - STU 4-TWIN BU - 3033061

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialsammelklemme - STU 10/ 4X2,5 - 3033139

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialsammelklemme - STU 10/ 4X2,5 BU - 3033142

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,3 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialsammelklemme - STU 35/ 4X10 - 3033126

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialsammelklemme - STU 35/ 4X10 BU - 3033210

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - STTBU 4 - 3033155

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - STTBU 4 BU - 3033168

Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

12 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen