Produktliste Telekommunikation

Filter

23 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Überspannungsschutzgerät - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007

Überspannungsschutz gem. Class EA (CAT.6A), für Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geeignet für Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" und "Mode B". RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Erdanschlussrastfuß für Tragschienen NS 35.

Überspannungsschutzgerät - DT-TELE-RJ45 - 2882925

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s). Anschluss: RJ45(RJ12/RJ11) und Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.

Überspannungsschutzgerät - DT-TELE-SHDSL - 2801593

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für zwei SHDSL-Telekommunikationsschnittstellen (Ports). Anschluss: RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.

Überspannungsschutzgerät - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

TAE-Anschlussdose (NFN) auf Putz mit Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken (< 300 m) bis zu 100 MBit/s)

Überspannungsschutzgerät - D-FM-A/RJ45-BB - 2818795

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für analoge Telekommunikations-Schnittstellen. Anschluss: RJ45-Buchsen

Überspannungsschutzgerät - D-DS1-A/RJ45-BB - 2838050

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für T1/E1- Systeme. Anschluss: RJ45-Buchsen

Überspannungsschutzstecker - CTM 1X2-110AC - 2838539

LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 42 MBit/s). Nennspannung: 110 V AC

Überspannungsschutzstecker - CTM ISDN - 2838555

LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 1 Aderpaar einer ISDN So-Schnittstelle

Überspannungsschutzstecker - CTM 2X1-180DC-GS-P - 2838623

LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Powercross- und Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern. Nennspannung: 180 V DC

Überspannungsschutzstecker - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 44 MBit/s). Nennspannung: 180 V DC

23 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen