Produktliste Installationssystem QPD für Ex-Anwendungen

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 0,5 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 16 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 1,0 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 Flachsteckkontakten für Flachsteckhülsen.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 0,5 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 1,0 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 Flachsteckkontakten für Flachsteckhülsen.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm, M20-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 0,5 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm, M20-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 1,0 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 11 mm, M20-Anschlussgewinde mit 5 Flachsteckkontakten für Flachsteckhülsen.

Wanddurchführung - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm² / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, M20-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm² Leitungsadern, 0,5 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.

12 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen