Produktliste Push-in-Verteilerblöcke

Filter

204 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 GY - 3273264

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 BU - 3273266

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 RD - 3273268

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 YE - 3273270

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: gelb, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 GN - 3273272

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: grün, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 BN - 3273274

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: braun, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 WH - 3273276

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: weiß, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 BK - 3273278

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: schwarz, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 VT - 3273280

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: violett, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

neu

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 PK - 3273281

Verteilerblock, Grundklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 21,2 mm, Farbe: pink, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

204 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen