Produktliste Konturgleiche Push-in Mehrleiterklemmen

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - BTP 1,25 - 3281102

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTP 1,25 GY - 3281106

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 7 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTP 2,0 - 3281109

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 8 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTP 2,0 GY - 3281113

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 8 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTP 3,5 - 3281116

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 10 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTP 3,5 GY - 3281128

Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 10 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen