Elektromobilität

Elektromobilität

Lösungen für die Elektromobilität

Gestalten Sie den Wandel der modernen Fortbewegung aktiv mit.

Zurück zu Lösungen

Kategorien

  • Komponenten und Lösungen
    Komponenten und Lösungen

    Als Innovationsträger bietet Ihnen Phoenix Contact durchgängige Lösungen für Ihre Anwendungen in der Elektromobilität.

  • Referenzen
    Referenzen

    Anwendungsbeispiele von innovativen Branchenlösungen, die Phoenix Contact gemeinsam mit seinen Kunden umgesetzt hat.

  • Wissen rund um die Elektromobilität
    Wissen rund um die Elektromobilität

    Lademodi, Stecksysteme, Sicherheitsrichtlinien und Normen – die Mobilität der Zukunft folgt unterschiedlichen länderspezifischen Rahmenbedingungen.

Bei Phoenix Contact finden Sie immer die passende Lösung für Ihre Anforderung. Als einer der führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen bieten wir das gesamte Spektrum rund um die Elektromobilität – von einzelnen Komponenten bis hin zum kompletten Ladeparkmanagement.

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Portfolio für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen
  • Normkonforme AC- und DC-Ladestecksysteme für den weltweiten Einsatz
  • Kompetenz in der Schnellladetechnik mit dem Combined Charging System (CCS)
  • Durchgängige Lösungen von der Fahrzeugschnittstelle bis zur IT- und Netzebene
  • Auf Anfrage auch Sonderlösungen für Elektronutzfahrzeuge und Elektrobusse

Fachbuch "Wachstumsmotor Elektromobilität"

Fachbuch Elektromobilität  

Fachbuch Elektromobilität

Jens Eickelmann berichtet über die Geschäftsfeldentwicklung und Wachstumsstrategien im Umfeld der Elektromobilität.

In diesem Fachbuch, welches jetzt in der zweiten Auflage erschienen ist, setzt sich der Autor unter anderem mit den folgenden Themen auseinander:

  • Häufig gestellt Fragen (FAQs)
  • Der Markt der Elektromobilität
  • Technologien
  • Ladeinfrastruktur
  • Applikationen und Erfolgsgeschichten

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar des Fachbuchs. Wir senden es Ihnen kurzfristig zu.

Interessante Videos zum Thema

Unser Portfolio für den Ladeprozess

Wir bieten nahezu alle Komponenten für das Laden von Elektrofahrzeugen  

Wir bieten nahezu alle Komponenten für das Laden von Elektrofahrzeugen

Das Combined Charging System (CCS)

Mit CCS, dem kombinierten Ladestecksystem, unterstützt Phoenix Contact das konventionelle Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom (AC) sowie das schnelle Laden mit Gleichstrom (DC).

Durch das universelle Steckgesicht können AC-Ladestecker und DC-Ladestecker in dieselbe Ladebuchse im Fahrzeug gesteckt werden. Diese Ladebuchse wird auch Fahrzeug-Inlet genannt. Für beide Anwendungen, AC und DC, ist somit nur ein einziges CCS-Fahrzeug-Inlet notwendig, wovon sowohl Automobilhersteller als auch Endanwender profitieren.

Phoenix Contact hat im Rahmen der Charging Interface Initiative e. V. maßgeblich bei der Spezifizierung des CCS-Standards mitgewirkt und bietet heute ein vollständiges Portfolio an CCS-kompatiblen Ladesteckern und Fahrzeug-Inlets.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen