Zurück zur Übersicht

Factoryline WLAN EPA - die intelligente Antenne

FL WLAN Ethernet Port Adapter ist der industrielle WLAN-Adapter für die kostengünstige Anbindung von Ethernet-fähigen Geräten an Ihr WLAN-Netzwerk. Die protokolltransparente Verbindungsmöglichkeit macht Sie unabhängig vom eingesetzten Ethernet-Protokoll.

Robust und kompakt

Intelligente Antennen FL WLAN EPA und FL WLAN EPA 5N  

Unkompliziert und wirtschaftlich: die intelligente Antenne FL WLAN EPA

Das Konzept der „intelligenten Antenne“ vereint ein zuverlässiges Funkmodul und eine integrierte Spezialantenne in einem kompakten und robusten IP65-Industriegehäuse. Das heißt für Sie: einfachste Integration in Ihre Anwendung.

  • Unterstützt alle gängigen WLAN-Standards: 2,4 GHz (802.11a/b/g) und 5 GHZ (802.11a/n)
  • Geräte in Schutzart IP65, entwickelt für raue Industrieumgebungen
  • Schneller Verbindungsaufbau durch Lean-Stack
  • Optimiert für PROFINET und PROFIsafe
  • Komfortables Web-Interface
  • Sehr geringe Leistungsaufnahme
  • Reichweite im freien Feld bis 250 m

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen