Modulare Gehäuse ICS

Modulare Gehäuse ICS

Eckig war noch nie so vielseitig

Modulare Elektronikgehäuse ICS für IoT-Geräte von morgen.

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Modulare Gehäuse ICS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

So vielfältig wie die Anforderungen an zukunftsorientierte Automatisierungsgeräte sind die Lösungen durch das modulare Gehäusesystem ICS. Profitieren Sie von einem Gehäusesystem mit abgestuften Größen, variabler Anschlusstechnik sowie optionalen Tragschienen-Busverbindern.

Ihre Vorteile

  • Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
  • Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrative Bestandteile
  • Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
  • 8-polige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation

Konfigurator für individuelle Gehäusedeckel der Serie ICS

Konfigurator für individuelle Gehäusedeckel der Serie ICS

Designen Sie individuelle Gehäusedeckel der Serie ICS und nutzen Sie den 3D-Druck bei PROTIQ für die Fertigung des Prototypen. Haben Sie sich für ein Design entschieden, geht Ihr individueller Gehäusedeckel in Serie.

Umfassende Modularität

Gehäuse in unterschiedlichen Baubreiten, -höhen und -tiefen  

Umfassende Modularität

Das Baukastensystem des ICS-Gehäuses bietet eine hohe Skalierbarkeit, passgenau für Ihre Bedürfnisse:

  • Baubreiten in 20 mm und 25 mm
  • Bauhöhen in 77,5 mm, 100 mm und 122,5 mm
  • Bautiefen in 87,5 mm, 110 mm und 132,5 mm

Integrierte Anschlusstechnik

ICS-Gehäuse mit unterschiedlicher integrierter Anschlusstechnik  

Integrierte Anschlusstechnik

Die ICS-Serie bietet eine auf dem Markt einzigartige modulare Anschlusstechnik:

  • RJ45, DSUB, USB sowie Antennenanschlüsse
  • Leiterplatten-Grundleisten für die steckbare Anschlusstechnik der ICS-Gehäuseserie
  • Anschlussstecker mit Schraub- oder Push-in-Technik mit drei und vier Polen im Rastermaß 5,0 mm

Optimale Raumausnutzung und Anpassbarkeit

Ein Möglichkeit zum Bestücken des ICS-Gehäuses  

Optimale Raumausnutzung und Anpassbarkeit

Das ICS-Gehäuse ermöglicht dank seiner Flexibilität die Umsetzung technisch komplexer Lösungen auf engem Raum:

  • Platz für bis zu zwei Leiterplatten mit einer Einbauzeit in wenigen Sekunden
  • Durch die Gehäusebreite von 25 mm mehr Raum etwa für Relais und Elektrolytkondensatoren
  • Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung

Achtpoliger Tragschienen-Busverbinder

8-poliger Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienen-Busverbinder für flexible Einsetzbarkeit des ICS-Gehäuses

Ein 8-poliger Tragschienen-Busverbinder erhöht die flexible Einsetzbarkeit des ICS-Gehäuses:

  • Einfache Verbindung einzelner ICS-Gehäuse untereinander durch 8-poligen Tragschienen-Busverbinder mit seriellen und parallelen Kontakten

Optische Signalanzeigen

Lichtleiter als Zubehör  

Lichtleiter als Zubehör

Die ​Lichtleiter​ HS LC für ​Elektronikgehäuse​ sind in verschiedenen Ausführungen ​verfügbar​. Auf Wunsch bieten wir auch als Service-Dienstleistungen die erforderliche Bearbeitung der ​Elektronikgehäuse​ an.

  • ​Lichtleiter​ sind auf ​Elektronikgehäuse​ optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der ​Leiterplatte​ durch ​Einpresszapfen​ ​
  • ESD-Festigkeit​

Über die modularen Gehäuse von Phoenix Contact

Mit modularen Gehäusen schützen Sie Ihre Leiterplatte und realisieren eine optimale Gerätelösung. Gleichzeitig sparen Sie Platz, Zeit und Geld. Nutzen Sie vielfältige Auswahlmöglichkeiten aus unserem umfangreichen Sortiment. Sie profitieren von sicheren, langlebigen und ausgereiften Gehäusen für (semi-)industrietaugliche Geräte. Unsere Gehäuse bieten optimale Platzausnutzung durch gestaffelte Baubreiten und unterschiedliche Gehäusehöhen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS

Die Basis für die IoT-Geräte von morgen


Kompetenz und mehr

Erleben Sie unsere Welt der Steckverbinder und Elektronikgehäuse.

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen