Ex-Polyesterleergehäuse

Ex-Polyester-Leergehäuse

Passgenau konzipiert für den Ex-Bereich

Mit CLIPSAFE-Polyester-Ex-Gehäusen erhalten Sie Ihre individuelle Schaltschranklösung für den Ex-Bereich, schnell und aus einer Hand.

Zurück zu Klemmenkästen und Leergehäuse

Kategorien

Suchen in Ex-Polyesterleergehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das umfangreiche CLIPSAFE-Polyester-Ex-Gehäuseprogramm bietet einen umfangreichen Schutz für Ihre Applikationen im Ex-Bereich. Auf Wunsch bauen wir die Gehäuse zu ATEX- und IECEx-zugelassenen Klemmenkästen aus.

Ihre Vorteile

  • Vielfältig durch 35 robuste Ex-Gehäuse in vier Bauformen als Grundlage für Ihre individuellen Klemmenkästen
  • Platzsparen durch Gehäusevariante mit doppelter Verdrahtungsebene
  • Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
  • Alles aus einer Hand, durch individuelle Bestückung allen Ex-zugelassenen Reihenklemmen des CLIPLINE complete-Systems
  • Sicherer Außeneinsatz durch IP66 nach EN 60529
  • Auf Anfrage mit zugelassenen Steuerungs- und Interface-Komponenten bestückbar
  • Professionelle Kundenbetreuung und kurze Lieferzeiten durch weltweites Vertriebsnetz

Ex-Polyestergehäuse mit Deckel

Ex-Polyestergehäuse mit Deckel  

Ex-Polyestergehäuse mit Deckel

 

  • Varianten: 24 Typen von 75 mm x 80 mm x 56 mm bis 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Zulassungen: ATEX und IECEx
  • Material: glasfaserverstärktes Polyester mit Grafitzusatz, schwarz
  • Oberflächenwiderstand: <109 Ohm nach IEC 60093
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: IP 66 nach EN 60529
  • Dichtung: Silikondichtung -55 °C … +130 °C
     

Ex-Polyestergehäuse mit Tür

Ex-Polyestergehäuse mit Tür  

Ex-Polyestergehäuse mit Tür

 

  • Varianten: 4 Typen von 200 mm x 200 mm x 168 mm bis 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Zulassungen: ATEX und IECEx
  • Türverschluss: Dreikant-, Vierkant-, Doppelbart und Griff
  • Türöffnungswinkel: bis 135°
  • Material: glasfaserverstärktes Polyester mit Grafitzusatz, schwarz
  • Oberflächenwiderstand: <109 Ohm nach IEC 60093
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: IP 66 nach EN 60529
  • Dichtung: Silikondichtung -55 °C … +130 °C
     

Ex-Polyestergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen

Ex-Polyestergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen  

Ex-Polyestergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen

 

  • Varianten: 3 Typen 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm und 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Zulassungen: ATEX und IECEx
  • Material: glasfaserverstärktes Polyester mit Grafitzusatz, schwarz
  • Oberflächenwiderstand: <109 Ohm nach IEC 60093
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: IP 66 nach EN 60529
  • Dichtung: Silikondichtung -55 °C … +130 °C
     

Ex-Polyestergehäuse oktagonal

Ex-Polyestergehäuse oktagonal  

Ex-Polyestergehäuse oktagonal

 

  • Varianten: 4 Typen 81 mm x 81 mm x 75 mm bis 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Zulassungen: ATEX und IECEx
  • Material: glasfaserverstärktes Polyester mit Grafitzusatz, schwarz
  • Oberflächenwiderstand: <109 Ohm nach IEC 60093
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, halogenfrei
  • Schlagfestigkeit: 7 Joule nach EN 60079-0
  • Schutzart: IP 66 nach EN 60529
  • Dichtung: Silikondichtung -55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE-Polyester-Ex-Klemmenkästen und bearbeitete Leergehäuse

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung  

Für jede Anwendung die richtige CLIPSAFE-Lösung

Zur Anfrage Ihrer individuellen Klemmkasten- und Gehäuselösung nutzen Sie bitte das Anfrageformular unter der Kategorie:

Klemmenkästen und bearbeitete Leergehäuse anfragen.

Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich  

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich

Für Sie stehen Versionen für armierte und unarmierte Kabel in den Zündschutzarten druckfeste Kapselung (Typ „d“), erhöhte Sicherheit (Typ „e“) und Schwadensicherheit (Typ „nR“) zur Verfügung. Die Verschraubungen sind nach den internationalen Normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) zugelassen und bieten die Schutzarten IP66/IP67 und IP68.

Kunststoffverschraubungen sind Ex e-, Ex i-zugelassen und erfüllen ATEX- und IECEx-Richtlinien.

Alle Anschlüsse – ein System

Alle Anschlusstechniken frei kombinierbar  

Alle Anschlusstechniken frei kombinierbar

Das CLIPLINE complete-Reihenklemmensystem von Phoenix Contact ist einzigartig: Es bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik.

Detaillierte Informationen und Datenblätter mit Installationshinweisen zu Reihenklemmen im Ex-Bereich sind im Produktbereich Reihenklemmen im Download der Ex-zugelassenen Produkte erhältlich.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen