IQ Technology

IQ Technology

Intelligenz für maximale Anlagenverfügbarkeit

Stromversorgungen mit IQ Technology denken mit und informieren, sobald es erforderlich ist.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) liefern Strom, auch wenn das Netz ausfällt. Mit unserer IQ Technology sind Sie einen Schritt voraus: Sie informiert über den Ladezustand und die Restlaufzeit des Energiespeichers, maximiert dessen Lebensdauer und warnt frühzeitig vor Ausfällen. Alle relevanten Informationen werden an übergeordnete Rechner und Steuerungen übertragen.

IQ Technology: Intelligenz für maximale Anlagenverfügbarkeit

Intelligente USV-Lösung mit IQ Technology  

Intelligente USV-Lösung für maximale Anlagenverfügbarkeit

Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungslösung intelligent.

Die intelligente USV mit IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher, reduziert den Wartungsaufwand und steigert die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Sie ermittelt alle relevanten Zustände des Energiespeichers. Sie sorgt so für die unerlässliche Transparenz, um die Stabilität der Versorgung unter optimaler Ausnutzung der Batterie jederzeit sicherzustellen.

Das intelligente Batteriemanagement errechnet die zur Verfügung stehende Restlaufzeit. Es informiert darüber, sobald ein Schwellwert erreicht ist. Dadurch arbeitet Ihre Anlage so lange wie möglich und wird erst heruntergefahren, bevor die Batteriespannung einbricht.

Optimales Batteriemanagement

Optimierte Ausnutzung des Energiespeichers durch intelligentes Batteriemanagement  

Intelligent Battery Management

Das intelligente Batteriemanagement mit IQ Technology erfasst alle relevanten Informationen für eine optimierte Ausnutzung des angeschlossenen Energiespeichers und informiert Sie darüber.

Intelligent Battery Management

  • SOC – State of Charge
    Aktueller Ladezustand und die Restlaufzeit des Energiespeichers werden durchgehend ermittelt und angezeigt.
  • SOH – State of Health
    Verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers wird angezeigt und es wird frühzeitig vor einem Ausfall gewarnt.

Intelligente Überwachung des Energiespeichers

Intelligente Überwachung des Energiespeichers  

Intelligente Überwachung des Energiespeichers

Intelligent Battery Control
Automatische Erkennung des angeschlossenen Batterietyps und Maximierung der Lebensdauer durch eine optimal angepasste Ladecharakteristik.

Intelligent Charging
Adaptierung des Ladestroms sorgt für schnellstmögliche Nachladung und Verfügbarkeit des Energiespeichers.

Kommunikation

Data Port dient der Kommunikation zwischen USV-Modul und PC bzw. übergeordneter Steuerung  

Data Port dient der Kommunikation

Der Data Port dient der Kommunikation zwischen USV-Modul und PC oder übergeordneter Steuerung.

Mit den verfügbaren Datenkabeln können USV-Module in jegliche Anwendungen eingebunden werden, um durchgängig über den Zustand der USV-Lösung zu informieren.

Konfiguration und Überwachung mit der Software UPS-CONF

USV-Lösung am PC flexibel konfigurieren mit der Software UPS-CONF  

Flexibel konfigurierbar mit der Software UPS-CONF

Mit der Konfigurations- und Management-Software UPS-CONF überwachen und konfigurieren Sie Ihre USV-Lösung am PC. Die Software steht Ihnen kostenfrei als Download zur Verfügung.

  • Flexibel konfigurierbar: Anpassung des Verhaltens der QUINT UPS an individuelle Anforderungen.
  • Präventive Funktionsüberwachung: Alle relevanten Betriebsparameter sind grafisch dargestellt, wichtige Meldungen erscheinen im Vordergrund.
  • Integrierter Datenrekorder: Ein Logfile archiviert Ereignisse, zum Beispiel wann und wie lange QUINT UPS Netzausfälle überbrückt hat.

Intelligenz in jeder Kombination

Individuelle Lösungen mit IQ Technology  

Individuelle Lösungen mit IQ Technology

Die IQ Technology funktioniert für alle Anforderungen. Stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen – passend für Ihre Applikation.

  1. Wählen Sie Ihre QUINT POWER-Stromversorgung.
  2. Wählen Sie Ihr USV-Modul QUINT UPS.
  3. Wählen Sie Ihren Energiespeicher:
    • UPS-CAP für maximale Lebensdauer
    • UPS-BAT-LI-ION für hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten
    • UPS-BAT/VRLA und VRLA/WTR für maximale Pufferzeiten

Anwendungsbeispiel: Ein Industrie-PC muss durchgängig mit 24 V DC versorgt werden

USV-Lösung mit IQ Technology  

Mit IQ Technology ist die Anlage so lange wie möglich verfügbar

Die USV mit 3,4 Ah puffert unter optimalen Bedingungen 24 V DC / 5 A für 20 Minuten. Ladezustand, Leistungsfähigkeit und Restlaufzeit sind nicht bekannt.

Lösung mit QUINT UPS-IQ
Die intelligente USV ermittelt alle relevanten Zustände des Energiespeichers. So sorgt sie für die unerlässliche Transparenz, um die Stabilität der Versorgung jederzeit unter optimaler Ausnutzung des Energiespeichers sicherzustellen. Das intelligente Batteriemanagement kennt den aktuellen Ladezustand des angeschlossenen Energiespeichers und errechnet die zur Verfügung stehende Restlaufzeit.

Die QUINT UPS informiert darüber, ob die Pufferzeit tatsächlich noch 20 Minuten beträgt. Sobald ein einstellbarer Schwellwert erreicht ist, wird über den potenzialfreien Relaiskontakt, per Software oder direkt an übergeordnete Steuerungen eine Warnmeldung abgesetzt.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen