LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Verkabelung für Datenraten bis 40 GBit/s

Schnelle und sichere Datenübertragung

Entscheiden Sie sich für hohe Datenraten, flexible Anschlusstechniken und zuverlässige Schutzkonzepte.

Zurück zu Datensteckverbinder

Kategorien

Suchen in LWL-basierte Datensteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das breite Produktprogramm von Phoenix Contact bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für die LWL-Verkabelung. POF für kurze Übertragungsstrecken bis zu 75 m, PCF für mittlere Distanzen bis zu 500 m oder GOF für lange Übertragungsstrecken bis zu 50 km. Geräteanschlüsse, Patchpanel und Kupplungen runden das Programm ab.

Ihre Vorteile

  • Zukunftssichere Verkabelung dank Übertragungsraten bis 40 GBit/s
  • Breites Anwendungsspektrum dank unterschiedlicher Faserarten (POF, PCF, GOF)
  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Bauformen
  • Hohe Sicherheit dank Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen

Standardisierte Steckgesichter

Standardisierte Steckgesichter  

Standardisierte Steckgesichter

Realisieren Sie flexible, durchgängige Datenübertragungslösungen auf Basis eines umfassenden Programms an standardisierten Datensteckverbindern.

  • Kompakte LC-Duplex-Steckverbinder
  • Etablierte FSMA- und ST-Steckverbinder
  • SC-Duplex mit Push-Pull-Technologie
  • SC-RJ für POF, GOF und PCF

 

Umfangreiches Kabelprogramm

Hohe Anschlussvielfalt  

Hohe Anschlussvielfalt

Ob vorkonfektioniert oder Meterware mit offenem Leitungsende – Kabel und Anschlusssysteme von Phoenix Contact bieten Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Industrieautomation, Rechenzentren oder Gebäudeverkabelung.

  • Polymer Optical Fiber (POF) bis maximal 100 MBit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) bis maximal 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode bis 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode bis 40 GBit/s

 

Gängige Protokolle

Gängige Protokolle  

Gängige Protokolle

Ob Maschinen- und Anlagenbau, Gebäudeautomatisierung oder Prozessautomation – mit LWL-basierter Datenverkabelung entscheiden Sie sich für eine flexible Verkabelungsart, die eine Vielzahl von Bussystemen unterstützt:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Zuverlässige Schutzkonzepte

Zuverlässige Schutzkonzepte  

Zuverlässige Schutzkonzepte

Spezielle Schirmkonzepte mit 360°-EMV-Schirmung garantieren eine hohe EMV- und ESD-Festigkeit der Datenverkabelung. Zusätzlich sind die Steckverbinder und Leitungen zuverlässig gegen raue Umgebungsbedingungen geschützt.

  • Schutz vor extremen Temperaturen
  • Schutz vor Flüssigkeiten
  • Schutz vor Vibrationen
  • Schutz vor UV-Licht

Werkzeuge für die Feldkonfektion

Feldkonfektion  

Feldkonfektion

Konfektionieren Sie LWL-Leitungen direkt im Feld. Die Konfektionierwerkzeuge von Phoenix Contact ermöglichen prozesssichere Verbindungen in kürzester Zeit.

  • Werkzeuge für alle Faserarten
  • Ohne Kleben oder Polieren
  • Werkzeugsets mit praktischem Zubehör

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


LWL-Werkzeug GOF

Einfache und zuverlässige Konfektionierung von Glasfasern.


LWL-Werkzeug POF

Einfache und zuverlässige Konfektionierung von Polymerfasern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen