Zurück zur Übersicht

Production Day in der Pilotfabrik Industrie 4.0

Production Day in der Pilotfabrik Industrie 4.0

Die Pilotfabrik Industrie 4.0 der TU Wien ist mit innovativen Fertigungstechnologien nun in die Produktionsphase von 3D-Druckern übergegangen. Industriepartner wie Phoenix Contact Österreich unterstützen die  Forschungseinrichtung mit Know-how und Cyber Physischen Systemen (CPS).
Das entwickelte Cyber Security Concept der Phoenix Contact Cyber Security AG basiert auf dem industriellen Standard IEC 62443 (Industrielle Kommunikationsnetze - IT-Sicherheit für Netze und Systeme). Konform der IEC 62443-3-2 wurden Segmentierungen eingeführt und risikoabhängig die Sicherheitslevel definiert. Die Pilotfabrik verfügt über mehrere Echtzeit-Maschinennetzwerke, welche durch die Segmentierung abgesichert sind und durch mGuard-Firewalls mit dem übergeordneten Produktions-(DMZ)-Netzwerk kommunizieren.

Dies klingt erstmals nach komplexer Informations- und Kommunikationstechnik, jedoch bei industriellen Produktions-anlagen, Prozesssteuerungs- und Automationssystemen steht Security primär für den Nutzen der erhöhten System-verfügbarkeit durch stabile ICS-Netzwerke. Dies möchten wir Ihnen vermitteln und laden Sie zum

„Pilotfabrik Industrie 4.0 - Production Day“ am 16. Januar 2020 von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

und anschließender geselliger Expertenrunde ein.

An diesem Tag läuft die tatsächliche Produktion, in der studentische Mitarbeiter unter Einsatz von Assistenzsystemen 3D-Drucker montieren. In diesem Zeitraum steht wissenschaftliches Personal der TU Wien mit viel Know-how und Fachwissen für die einzelnen Fachbereiche bereit und bietet für Ihre jeweiligen Bereiche umfassende Führungen an. Die Mitarbeiter stehen gerne für fachliche Fragen oder Wissensaustausch zur Verfügung.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist erforderlich, da nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern in der Pilotfabrik Industrie 4.0 möglich ist.
(Private Fotoaufnahmen in der Pilotfabrik sind nicht erlaubt.)

Adresse:
Pilotfabrik Industrie 4.0 der TU Wien
Seestadtstraße 27
1220 Wien

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Industrie 4.0

Machen Sie mit unseren Lösungen Ihre Produktion zukunftsfähig.

Lösungen für Industrie 4.0 von Phoenix Contact
Mehr zu Industrie 4.0

Intelligenter Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz mit Push-in-Anschlusstechnik.

Intelligenter Überspannungsschutz
Mehr zum Überspannungsschutz

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Als Partner liefern wir Ihnen Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg.

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau
Mehr erfahren

Neue schmale Sicherheitsrelais

Perfekte Sicherheit und volle Leistung auf 6 mm.

Neue schmale Sicherheitsrelais
Mehr erfahren

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen