Conector para datos innovador

La nueva forma de establecer contacto

Compacta, rentable y segura: gracias a la innovadora tecnología SKEDD podrá montar por primera vez conectores para placa de circuito impreso directamente y sin herramientas en una posición cualquiera de la placa de circuito impreso.

Nueva definición del confort de conexión: como líder de mercado de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso, Phoenix Contact presenta los primeros conectores directos del mundo con conexión por resorte push-in. Gracias a la tecnología SKEDD, renuncie a un proceso de soldadura adicional y reduzca de este modo sus costes de componentes y proceso. Posicionar, introducir y encajar: así de fácil podrá conectar los conectores de las series SDC y SDDC a la placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • La técnica de inserción directa SKEDD permite el posicionamiento flexible en la placa de circuito impreso
  • Costes de componentes y proceso reducidos: introducción manual y conexión con seguridad frente a vibraciones
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias al pestillo de accionamiento con color distintivo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada