Windows XP

Seguridad para instalaciones industriales con Windows XP

¡Proteja sus ordenadores Windows XP industriales: incluso una vez finalizada la asistencia técnica el 8 de abril!

El 8 de abril de 2014 finalizó la asistencia técnica para Windows XP por parte de Microsoft. Desde entonces, los agujeros de seguridad en los ordenadores con Windows XP ya no pueden excluirse como hasta ahora con actualizaciones. Proteja ahora su instalación con el módulo mGuard Security de Phoenix Contact: y ello sin intervenir en su sistema en funcionamiento.

Sus ventajas

  • Fácil reequipamiento de la red existente: sin modificación de la configuración de sistema actual gracias al modo Stealth patentado
  • La rapidez de siempre: el rendimiento Realtime del sistema no se ve afectado
  • Rentable, ya que se suprime el cambio completo de hardware, software e instalaciones de producción
  • Integración sencilla en paisajes de automatización e IT
  • La mejor protección con el sensor de virus industrial CIFS Integrity Monitoring

Fin de la asistencia técnica para Windows XP –¿qué significa esto?–

Ordenadores Windows en la automatización  

Ordenadores Windows en la automatización

El 8 de abril de 2014 finalizó la asistencia técnica ampliada para Microsoft Windows XP. A partir de esta fecha, Microsoft ya no facilita más actualizaciones de seguridad para evitar nuevos agujeros de seguridad. De este modo, aumenta su riesgo de seguridad diariamente: los atacantes pueden penetrar en el ordenador de producción con el sistema operativo Windows anticuado o puede ser atacado por virus, troyanos o gusanos. De ahí que Microsoft y los expertos en seguridad adviertan del peligro de seguir operando sin protección. ¡Ha llegado el momento de negociar!
Por lo demás, la asistencia técnica ampliada para Windows XP Embedded funcionará hasta enero de 2016.

Protección frente a virus mediante CIFS Integrity Monitoring

La función CIFS Integrity Monitoring (CIM) del mGuard es un sensor de virus industrial, que controla sus sistemas de archivos por si se producen modificaciones inesperadas y detecta si un ordenador Windows ha sido atacado por un software dañino. En caso de detectarse una modificación, este avisa al mGuard por correo electrónico o SNMP-Trap. CIFS Integrity Monitoring es una alternativa apta para la industria para software antivirus convencional. Una de sus principales ventajas es que el ordenador Windows prácticamente no se carga, de forma que las propiedades en tiempo real no pueden verse afectadas negativamente. Con mGuard no es necesario una recarga periódica de patrones de virus.

Sensor de virus industrial CIFS Integrity Monitoring  

Función CIFS Integrity Monitoring del mGuard

Control dinámico de archivos

El "Anti Virus Scan Connector" del módulo de seguridad mGuard también pone a disposición en caso necesario un acceso a análisis de virus convencional en el sistema de archivos del ordenador de control Windows. Para usted, esto significa que sus datos de inicio de sesión no deben ponerse a disposición de un ordenador externo y que su sistema está protegido adicionalmente mediante el cortafuegos del mGuard. Esto no influye en la propiedad en tiempo real del ordenador de control.

Stealth Mode: seguridad sin modificación en el sistema

Mediante el Stealth Mode patentado también es posible integrar posteriormente de forma completamente transparente el módulo de seguridad mGuard en una red existente. En este caso, el mGuard acepta automáticamente las direcciones MAC e IP de los sistemas a proteger, de forma que no deben asignarse direcciones adicionales para la gestión de los módulos de seguridad mGuard. Por lo demás, tampoco es necesario llevar a cabo modificaciones en la configuración de red.

Aislamiento del ordenador Windows mediante un cortafuegos

Módulo de seguridad mGuard con cortafuegos integrado  

Módulo de seguridad mGuard con cortafuegos integrado

Con el fin de minimizar el riesgo de seguridad mediante un ordenador Windows XP en la red, este debería estar el máximo aislado de la red restante. El cortafuegos mGuard controla y filtra la comunicación desde y a los sistemas a proteger mediante un código configurable. De este modo, se limita la comunicación a los socios, protocolos, puertos y direcciones de conexión necesarios para el funcionamiento de toda la instalación.

Nuestro servicio: su concepto de seguridad

Equipo de servicio de la tecnología de redes  

Nuestros especialistas en redes están a su servicio

En caso necesario, nuestros especialistas comprueban su red y sobre la base de sus requisitos confeccionan un concepto de seguridad personalizado para su instalación. Además, ofrecen formación para sus empleados en cuanto a la seguridad de red industrial.

En caso de que lo precise, solo tiene que utilizar el formulario de contacto que encontrará en la parte superior derecha de esta página.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar