Sistemas incorporados

El marco para su obra maestra

Cajas para electrónica y tecnología de conexión para sistemas incorporados.

Los sistemas incorporados son algo más que miniordenadores invisibles. Son obras maestras digitales de la automatización descentralizada. Ya sea para la fábrica inteligente o para la automatización de edificios, con la tecnología de conexión y las cajas para electrónica de Phoenix Contact dispondrá del marco ideal para sus obras maestras.

Sus ventajas

  • Fácil adquisición y selección mediante la tecnología de carcasa y conexión así como componentes adaptados entre sí
  • Manejo eficiente y confortable durante la instalación, la puesta en servicio, en caso de asistencia técnica o mantenimiento mediante innovadoras tecnologías de conexión
  • Funcionamiento estable y fiable de equipos con la misma calidad elevada desde la serie más pequeña a la grande
  • Proceso de diseño y selección sencillos y rápidos mediante configuración en línea para sistemas de carcasa
  • Simplificación del diseño y del montaje en el proceso de producción gracias al programa de carcasas a medida del factor de forma estándar