Relés de seguridad PSRmini

Relés de seguridad PSRmini: plena potencia en 6 mm

Seguridad probada en su forma más estrecha: con los nuevos relés de seguridad ahorrará hasta un 70 % de espacio al diseñar funciones de seguridad.

Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mundo con contactos de conducción forzada.
Concentrados en 6 y 12 mm ofrecen la misma potencia que un relé de seguridad grande.
La construcción muy compacta es posible gracias a la tecnología de relés de nuevo diseño de Phoenix Contact. Mediante la combinación de características únicas, el PSRmini está especialmente optimizado para el uso en la construcción de maquinaria y en la industria de procesos.

Sus ventajas

  • Hasta un 70 % de ahorro de espacio mediante un diseño compacto y la mayor flexibilidad posible de los relés de seguridad con contactos de conducción guiada
  • Máxima seguridad y elevadas cargas de conmutación hasta 6 A gracias a la innovadora tecnología de relés de Phoenix Contact
  • Acceso a todos los mercados relevantes mediante homologaciones globales
  • Diseño simplificado de conceptos descentralizados mediante la instalación de relés de acoplamiento seguros directamente en la zona Ex 2
  • Diseño modular de conceptos de seguridad gracias a la arquitectura de grano fino a partir de un contacto de autorización

La nueva generación de relés de seguridad: PSRmini

Relés de seguridad muy compactos PSRmini con contactos de conducción guiada  

Relés de seguridad muy compactos con contactos de conducción guiada

La línea de productos PSRmini incluye en total 28 artículos y consta de variantes de 6 mm y 12 mm. A pesar de la construcción estrecha, los productos convencen por su máxima potencia: conectan cargas hasta 6 A, son compatibles con muchos emisores de señales y sistemas de control orientados a la seguridad, son de uso versátil gracias a las múltiples homologaciones y mucho más.

La ejecución compacta se amortiza rápidamente, ya que se procesan muchas señales en el espacio más estrecho y el espacio se utiliza del mejor modo posible en el armario de control. La arquitectura de grano fino permite un diseño modular de los conceptos de seguridad: la variante de 6 mm se suministra con 1 a 2 contactos de autorización y la variante de 12 mm con 2 a 3.

Con el PSRmini ahorrará espacio y ganará flexibilidad, sin tener que asumir ningún tipo de compromiso en la aplicación.

Innovadora: la nueva tecnología de relés de Phoenix Contact

El nuevo relé elemental de 6 mm

El nuevo relé elemental de 6 mm

La pieza clave de la nueva línea de dispositivos PSRmini es nuestra tecnología de relés de diseño propio. El relé elemental con contactos de conducción forzada de tan solo 6 mm convence por sus múltiples detalles tecnológicos y es tan fiable como la tecnología de seguridad. Especialmente la robustez, la fiabilidad y la capacidad de diagnóstico de la conducción forzada nos distinguen del relé elemental estándar.

Con el fin de cumplir la precisión de fabricación requerida y nuestros elevados requisitos de calidad, el relé elemental se fabrica con todas sus piezas individuales completamente en Phoenix Contact.

Funciones de seguridad clásicas, nuevos conceptos de seguridad

PSRmini para la construcción de maquinaria  

Solución escalable de relés de seguridad para la construcción de maquinaria con PSRmini

Los nuevos relés de seguridad PSRmini convencen, además de por la poca necesidad de espacio, sobre todo en la construcción de maquinaria por las siguientes ventajas:

  • Gama completa compatible con muchos transmisores de señales como dispositivos de parada de emergencia, interruptores para puerta de protección y rejillas de luz
  • Diseño modular de funciones de seguridad mediante la puesta a disposición de tan solo un contacto de autorización
  • Gran cantidad de homologaciones para los mercados globales
  • Contactos de conducción forzada para un nivel de seguridad máximo hasta PL e según ISO 13849 y SILCL 3 según IEC 62061

Rendimiento SIL3 completo en zonas con peligro de explosión

PSRmini para la industria de procesos  

Densidad única con PSRmini en el Termination Carrier

Los relés de acoplamiento seguros PSRmini se utilizan para la amplificación de señales y la separación galvánica en combinación con salidas de un sistema de control de seguridad. Adaptados a los sistemas de control de procesos relevantes, el nuevo programa de productos ofrece módulos de acoplamiento con certificación SIL para una desconexión segura (parada de emergencia) y conexión segura (gas y fuego).

Además de la menor necesidad de espacio y materiales, el PSRmini convence por otras ventajas:

  • Tiempos de parada más cortos durante las fases de mantenimiento planificadas gracias a un diagnóstico sencillo y rápido en el dispositivo o sistema de control
  • Uso de relés de acoplamiento seguros en zonas con peligro de explosión para un diseño más fácil de conceptos descentralizados
  • Sistemas de cableado mediante Termination Carrier específicos del cliente para una puesta en servicio rápida y sin errores y la conexión en el campo

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Tecnología de relés de Phoenix Contact

Combina contactos de conducción guiada con una gran capacidad de potencia y un
ancho de construcción mínimo.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar