Bornes para señales y potencia: conexión push-in para construcción mecánica

Bornes para señales y potencia

Para la construcción mecánica: bornes de sensores/actuadores estrechos de 3,5 mm y bornes de alta corriente para conductores hasta 95 mm² con conexión push-in.

Bornes de alta corriente PTPOWER95

Bornes de alta corriente PTPOWER95  

Bornes de alta corriente PTPOWER95

Enchufe sencillo y ligero, ahora también para conductores grandes. Con el borne de alta corriente PTPOWER 95 con conexión push-in pueden contactarse y enchufarse directamente conductores hasta 95 mm²: sin abertura manual del punto de embornaje.

Bornes de sensores/actuadores PTIO

Bornes de sensores/actuadores PTIO

Bornes de sensores/actuadores con alimentación

Para un cableado que ahorre espacio y tiempo de iniciadores de tres conductores y actores con una anchura de bornes de tan solo 3,5 mm. A pesar de su poca anchura, los bornes ofrecen un manejo sencillo gracias a la conexión push-in, posibilidades de comprobación en cada punto de embornaje y posibilidades de rotulación grande y legible.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400