Conectores para datos industriales

Conexiones inteligentes para la industria del mañana

Conectores para redes industriales.

La comunicación en tiempo real en el Internet de las cosas requiere tasas de datos elevadas y conexiones estables.

Ya sea en la industria, la energía o la infraestructura: los conectores para datos estandarizados de Phoenix Contact le ofrecen soluciones inteligentes para la interconexión con garantía de futuro de todas las interfaces de comunicación.

  • Todo de una mano con el programa de productos más amplio desde la interfaz de equipos compacta hasta soluciones de cableado complejas
  • Transmisión de datos con garantía de futuro mediante un perfeccionamiento continuo para el mundo de los datos del mañana
  • Montaje hasta un 80 por ciento más rápido de todos los componentes mediante tecnologías de conexión innovadoras
  • Desarrollo rápido y sencillo gracias al apoyo Design-in
  • Soluciones individuales para clientes en tan solo diez días
  • Disponibilidad en todo el mundo gracias a una red de distribución internacional

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Conectores para datos de PHOENIX CONTACT

Conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica


Conectores híbridos en M23/M40

Transmitir señales, datos y potencia en un conector.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar