Sistema extensor Ethernet

Sistema extensor Ethernet

Interconexión sencilla de redes IP extensas.

Con los nuevos extensores Ethernet podrá conectar redes Ethernet hasta 20 kilómetros mediante cables de dos hilos sencillos. Para ello, podrá combinar extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red. La novedosa combinación y la puesta en servicio especialmente sencilla mediante plug and play permiten una interconexión y un diagnóstico rentables de todos los participantes y tramos mediante IP.

Sus ventajas

  • Comunicación Ethernet a través de cualquier cable de dos hilos de hasta 20 kilómetros
  • Puesta en servicio rápida mediante plug and play
  • Uso de extensores no gestionados en redes IP complejas
  • Diagnóstico nómada y continuo de todos los participantes y tramos mediante IP
  • Alta seguridad ante averías mediante protección inteligente contra sobretensiones PLUGTRAB PT-IQ

Variantes de producto

El extensor Ethernet se puede adquirir en las siguientes variantes:

Extensores Ethernet gestionadosExtensores Ethernet gestionadosExtensores Ethernet no gestionados
Extensores Ethernet gestionados

Extensores Ethernet gestionados

Extensores Ethernet no gestionados

Diagnóstico remoto

Diagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMP

Diagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMP

Diagnóstico remoto nómada mediante USB

Topologías

Anillo, línea, punto a punto

Punto a punto

Anillo, línea, punto a punto

Protección contra sobretensiones intercambiable

 

Diagnóstico in situ

Pantalla

LEDs

LEDs

Puertos

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Denominación del producto

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Código

2702255

2702253

2702409

Extensores Ethernet gestionadosExtensores Ethernet gestionadosExtensores Ethernet no gestionados
Extensores Ethernet gestionados

Extensores Ethernet gestionados

Extensores Ethernet no gestionados

Diagnóstico remoto

Diagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMP

Diagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMP

Diagnóstico remoto nómada mediante USB

Topologías

Anillo, línea, punto a punto

Punto a punto

Anillo, línea, punto a punto

Protección contra sobretensiones intercambiable

 

Diagnóstico in situ

Pantalla

LEDs

LEDs

Puertos

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Denominación del producto

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Código

Protección contra sobretensiones intercambiable PLUGTRAB PT-IQ

Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PT-IQ  

Protección contra sobretensiones completa PLUGTRAB PT-IQ

La protección contra sobretensiones integrada e inteligente PLUGTRAB PT-IQ de Phoenix Contact con control de funcionamiento preventivo permite una elevada disponibilidad del sistema y ofrece un gran número de ventajas:

  • Control en varios niveles para una elevada disponibilidad del sistema
  • Diagnóstico rápido en pantalla o LED
  • Diagnóstico remoto mediante IP y mensajes automáticos de eventos mediante SNMP
  • Nota para sustitución al alcanzar el límite de potencia o sobrecarga

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Sistema extensor Ethernet

En uso en las empresas municipales de Bad Pyrmont

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar