Soluciones para la protección de redes e instalaciones

Vista general

Caseta para transformadores a los pies de una instalación de energía eólica  

Elevada estabilidad de la red mediante especificaciones para la alimentación de redes

  • La alimentación de la energía generada en la red eléctrica está sujeta hoy en día a requisitos significativamente más altos que hace unos pocos años.
  • Cada instalación de energía eólica precisa una gestión de la alimentación independiente.
  • Phoenix Contact ofrece soluciones completas para su gestión de la alimentación y la monitorización de redes, de modo que pueda cumplir estos requisitos con instalaciones conformes a la norma.

Aplicación

Central eléctrica  

La directiva de baja tensión garantiza la estabilidad de la red

Los planteamientos como la Legislación sobre energías renovables alemana están enfocados a reemplazar paulatinamente la obtención de energía convencional por fuentes de energía renovables.

De ello se deriva un mayor gasto para garantizar un funcionamiento de la red estable para transportar a los consumidores de forma fiable la energía obtenida así como con una elevada calidad.

Por este motivo, hoy en día, una instalación de energía eólica tiene la tarea de contrarrestar las fluctuaciones de la red y, por lo tanto, de mejorar la estabilidad de la red.

Para ello, por un lado debe cumplir las condiciones de conexión a la red del respectivo país, en Alemania definido mediante la Directiva de baja tensión VDE-AR-N 4105. Y, por otro lado, los explotadores de la instalación tienen que integrar una protección de red y de la instalación que recoja los valores de estado de la red y, si es necesario, realizar paradas de emergencia. Con las soluciones para la gestión de la alimentación de Phoenix Contact podrá monitorizar continuamente la red eléctrica y, así, el sistema de control de la instalación podrá reaccionar a los eventos que se produzcan en la red.

Por este motivo, hoy en día, una instalación de energía eólica tiene la tarea de contrarrestar las fluctuaciones de la red y, por lo tanto, de mejorar la estabilidad de la red.

Para ello, por un lado debe cumplir las condiciones de conexión a la red del respectivo país, en Alemania definido mediante la Directiva de baja tensión VDE-AR-N 4105. Y, por otro lado, los explotadores de la instalación tienen que integrar una protección de red y de la instalación que recoja los valores de estado de la red y, si es necesario, realizar paradas de emergencia. Con las soluciones para la gestión de la alimentación de Phoenix Contact podrá monitorizar continuamente la red eléctrica y, así, el sistema de control de la instalación podrá reaccionar a los eventos que se produzcan en la red.

Topología de la gestión de la alimentación

Alimentar energía en cualquier momento conforme a la norma

Solución

Microsistema de control ILC 191 ETH 2TX  

La pieza clave de la solución es el microsistema de control ILC 191 ETH

El Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) de Phoenix Contact es una solución modular que cumple las especificaciones de la directiva VDE-AR-N 4105. La solución incluye una tarjeta SD con un software especial así como un microsistema de control ILC 191 ETH 2TX para la evaluación de conformidad con VDE-AR-N-4105 de los parámetros de red medidos, que se registran mediante el módulo de función IB IL PM 3P/N/EF-PAC del sistema modular de E/S Inline. La solución se completa con un borne de salida Inline digital IB IL 24 DO8/HD-PAC para la activación del contactor de acoplamiento así como en caso necesario mediante un segundo módulo de funciones para la medición de la red, en caso de que se precise la función para la sincronización de la red de generadores síncronos. Una vez se han enchufado los componentes según el principio plug and play, solo se precisa un PC usual en el comercio con interfaz Ethernet y navegador Firefox a partir de la versión 24.00 para la puesta en servicio de la protección NA.

El Grid Monitoring and Protection Controller permite además la medición de corrientes hasta cinco amperios o la conexión de transformadores de corriente para absorber la energía. A continuación, los datos pueden transferirse mediante PROFINET o Modbus/TCP al control de la instalación y allí procesarse.

Además de la función de monitorización de redes y sincronización, el GMPC también se utiliza como memoria de datos históricos. Este garantiza cíclicamente parámetros de red, datos de energía, eventos de red en el sentido de VDE-AR-N-4105 e informaciones de diagnóstico. En caso de que se produzca un estado de red crítico, los parámetros de red se guardan durante 5 segundos antes y después del evento con una marca de tiempo de milisegundos en el formato CSV. Estas informaciones pueden utilizarse para fines de análisis.

Sus ventajas

  • Datos energéticos siempre a la vista gracias a la solución inteligente para la medición de la energía
  • Alimentar conforme a la directiva según VDE-AR-N-4105 y DIN VDE 0126-1-1
  • No se precisan conocimientos sobre programación gracias a la puesta en servicio mediante la visualización web
  • Mantenimiento fácil de la protección de la instalación gracias a la función de acceso remoto

Productos

DescripciónTipoCódigo
Borne InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Borne de medición de potencia InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Sistema de control InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Licencia de softwareGMPC 
DescripciónTipoCódigo
Borne InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Borne de medición de potencia InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Sistema de control InlineILC 191 ETH 2TX
Licencia de softwareGMPC 
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
Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar