Eliminación de sólidos en suspensión

Eliminación de sólidos en suspensión

Instalaciones eficientes energéticamente

Registre valores de medición relevantes y regule la unidad de dosificación en función del caudal.

Para la limpieza del agua se utilizan filtros de arena para filtrar las sustancias que enturbian el agua y así proteger los filtros de carbón activo siguientes. Los coloides y las sustancias en suspensión finas que contiene el agua se ligan mediante la adición dosificada de floculantes y de este modo pueden filtrarse.

Con las soluciones de Phoenix Contact podrá regular la unidad de dosificación en función del caudal del agua y registrar todos los valores de medición relevantes, p. ej. los valores de turbidez.

Sus ventajas

  • Reducción de los costes de energía mediante la detección de potenciales de ahorro gracias al registro de datos energéticos modular
  • Optimización de la utilización de las instalaciones mediante la conexión inteligente de partes de la instalación
  • Reducción de las cargas pico gracias al cálculo de tendencias previsible

Control modular de las etapas de filtro

Instalación de tambor cribador  

Control fiable de la filtración

La primera etapa del tratamiento de aguas superficiales se produce en una instalación de tambor cribador.

La tecnología de control modular de la clase 300 permite un control fiable de la filtración mediante los valores de medición registrados a través de todo tipo de interfaces usuales.

Registro de datos energéticos modular

Armario de control con componentes para el registro de datos energéticos  

Registro de los datos energéticos con el borne de medición de potencia modular

En la aglomeración se controla el tamaño de la floculación mediante la aportación de energía. Esto se consigue mediante la regulación de la velocidad.

La monitorización de la energía suministrada a los motores es una opción para la optimización de la energía. Registre los datos energéticos con el borne de medición de potencia Inline modular.

Redes Ethernet flexibles

Etapa de filtro abierta  

Fácil integración del sistema de control mediante PROFINET

La etapa de filtro abierta funciona según el principio de la sobreacumulación, puesto que el tiempo de permanencia del agua ejerce una gran influencia sobre el rendimiento de limpieza.

Integre fácilmente el control seguro de las tapas y los grupos motrices mediante PROFINET en su red.

Servicio con optimización de la energía de la aglomeración

Mediante el sistema de control eficiente energéticamente de la aglomeración ahorrará costes considerables. Monitorice la alimentación de energía y controle la velocidad del agitador con optimización de la energía.

Los datos energéticos se registran mediante el control con un borne de medición de potencia modular y se transfieren a la sala de control. El borne de medición de potencia modular mide corrientes AC hasta 5 A, incluida la corriente de conductor neutro y tensiones de conductores externos hasta 400 V AC.

Topología: servicio con optimización de la energía de la aglomeración

Detecte potenciales de ahorro mediante el registro de datos energéticos con el borne de medición de potencia modular