Waterworx: la biblioteca de procesos para la gestión de aguas

Vista general

Biblioteca de software Waterworx  

Biblioteca de software Waterworx

  • Con Waterworx, Phoenix Contact ofrece una biblioteca específica del sector para la automatización de procesos en el tratamiento de agua potable y la limpieza de aguas residuales.
  • Minimice costes de ingeniería durante la programación gracias a los bloques de función prefabricados para la técnica de medición, control y regulación y para los grupos motrices.
  • La biblioteca de procesos está en constante desarrollo para satisfacer las exigencias de las tecnologías actuales y futuras.

Aplicación

Visualización SCADA en la sala de control  

Soluciones para mantener la visión de conjunto de los procesos

En el sector de la gestión de aguas, la tecnología y los procesos continúan desarrollándose y adaptándose sin cesar. Las condiciones marco cambiantes hacen que las instalaciones de procesamiento estén sometidas a un proceso de transformación constante.

Ello exige optimizar y adaptar las instalaciones existentes para garantizar un suministro óptimo y la rentabilidad del servicio. Este enfoque moderno y eficiente, orientado a las soluciones, es el que le permite afrontar este tipo de desafíos.

Solución

Soluciones para el sector de la gestión de aguas, desde el nivel de campo hasta el nivel de control  

Conceptos integrales que abarcan desde el nivel de campo hasta el nivel SCADA

Waterworx: la biblioteca de procesos para la gestión de aguas le permite una ingeniería eficiente de sus instalaciones mediante los bloques de función preprogramados. La biblioteca consta de la función básica para las aplicaciones más sencillas, pasando por bloques de accionamiento, válvulas y medición complejos hasta los bloques para la conexión a un sistema SCADA.

Las distintas tecnologías como PROFIBUS, PROFINET y Modbus permiten al usuario conectar sin problemas los equipos de campo existentes así como otros nuevos al sistema general. Gracias a la estrecha colaboración con fabricantes de los equipos de campo habituales en el sector de la gestión de aguas, el usuario obtiene una integración de sus equipos de campo eficiente y probada.

Gracias al perfeccionamiento continuo de la biblioteca de procesos Waterworx, aumenta constantemente el número de posibilidades de conexión.

Sus ventajas

  • Costes de ingeniería minimizados durante la programación gracias a bloques de función preconfeccionados
  • Fácil medición, control y regulación de procesos de las instalaciones con bloques de software normalizados
  • Transmisión de datos de proceso segura mediante todos los tipos de comunicación remota usuales como red de radiotelefonía móvil, redes públicas, sistemas inalámbricos y por cable
  • Comunicación remota segura mediante protocolos normalizados como IEC 60870-5-101,-104 y ODP

Productos

DescripciónReferenciaCódigo
Biblioteca de software Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Licencia  
Memoria de programa y de configuración 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Memoria de programa y de configuración 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Memoria de programa y de configuración 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
Memoria de programa y de configuración 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
   
Compatibilidad con los siguientes sistemas de control  
Sistema de control modular de alto rendimientoAXC 30502700989
Microsistema de control modularAXC 10502700988
Sistema de control modular de alto rendimiento con control de seguridad PROFIsafeRFC 470S PN 3TX2916794
Sistema de control modular de alto rendimientoRFC 470 PN 3TX2916600
Sistema de control modular de alto rendimientoILC 390 PN 2TX-IB2985314
Sistema de control modular de alto rendimientoILC 350 PN2876928
Microsistema de control modularILC 191 ETH 2TX2700976
Microsistema de control modularILC 171 ETH 2TX2700975
Microsistema de control modularILC 151 ETH2700974
Microsistema de control modular con módem GSMILC 151 GSM / GPRS2700977
Microsistema de control modularILC 131 ETH2700973
DescripciónReferenciaCódigo
Biblioteca de software Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Licencia  
Memoria de programa y de configuración 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Memoria de programa y de configuración 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Memoria de programa y de configuración 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
Memoria de programa y de configuración 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
   
Compatibilidad con los siguientes sistemas de control  
Sistema de control modular de alto rendimientoAXC 3050
Microsistema de control modularAXC 1050
Sistema de control modular de alto rendimiento con control de seguridad PROFIsafeRFC 470S PN 3TX
Sistema de control modular de alto rendimientoRFC 470 PN 3TX
Sistema de control modular de alto rendimientoILC 390 PN 2TX-IB
Sistema de control modular de alto rendimientoILC 350 PN
Microsistema de control modularILC 191 ETH 2TX
Microsistema de control modularILC 171 ETH 2TX
Microsistema de control modularILC 151 ETH
Microsistema de control modular con módem GSMILC 151 GSM / GPRS
Microsistema de control modularILC 131 ETH
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
Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar