Suministro de energía autónomo

Suministro de energía autónomo

Para condiciones exigentes

Soluciones robustas y componentes para sistemas híbridos fotovoltaicos a pesar de las condiciones ambientales más adversas.

Además del suministro de viviendas particulares, los sistemas híbridos fotovoltaicos también se utilizan en el entorno industrial, p. ej. para la desalación de agua de mar, en la minería, en explotaciones agrícolas así como para el suministro de complejos turísticos remotos.

Los sistemas híbridos fotovoltaicos a menudo se instalan en condiciones climáticas extremas. Por este motivo, además de las unidades de generación de energía, el acumulador y el inversor, los equipos necesarios para su control y regulación también deben resistir las duras condiciones ambientales. Las soluciones y los componentes de Phoenix Contact cumplen estos requisitos a la perfección.

Sus ventajas

  • Aumento de la eficiencia de su instalación híbrida fotovoltaica mediante el control y el registro de datos energéticos y de potencia
  • Alta flexibilidad gracias a la ampliación modular de los autómatas compactos y a la elevada diversidad de funciones de los sistemas de E/S
  • Protocolos serie para la comunicación con los inversores

Medir energía

Borne de medición de potencia en la aplicación  

Todos los flujos de energía se registran gracias al borne de medición de potencia

El borne de medición de potencia para el probado sistema de E/S Inline registra todas las tensiones, corrientes y potencias generadas por los sistemas híbridos fotovoltaicos.

De este modo, conseguirá los componentes probados en la industria para la automatización y la medición de energía de una sola mano. El borne de medición de potencia permite el análisis de valores de corriente alterna. Los valores momentáneos pueden registrarse y a continuación evaluarse.

Regular la energía

Autómata compacto en la aplicación  

El autómata compacto permite una gestión de la energía eficiente

Con los autómatas compactos de Phoenix Contact no solo pueden regularse los sistemas híbridos fotovoltaicos completos, sino también realizarse una supervisión continua y una gestión de la energía eficiente.

Estos ofrecen la posibilidad de integrar señales de E/S o participantes Modbus. Mediante la interfaz Ethernet pueden acoplarse otros sistemas de control y sistemas.

Interfaces de datos

Sistemas de E/S en la aplicación  

Integración de datos rápida y sencilla mediante componentes de E/S

Adecuados para cualquier aplicación se ofrece una amplia gama de módulos de E/S y diversos módulos de función.

De este modo, podrá registrar datos analógicos y digitales con un módulo respectivamente que puede alinearse de forma flexible en el sistema de control.

Suministro de energía también en regiones alejadas

Para garantizar un servicio fiable de los sistemas híbridos fotovoltaicos, todos los componentes del sistema deben adaptarse de forma óptima entre sí. Para el control y la regulación de toda la aplicación, puede utilizarse un autómata compacto de Phoenix Contact.

Funciona como un gestor de energía y se ocupa de que las cantidades de energía que necesita el consumidor estén disponibles en el momento adecuado y en el lugar adecuado.

Suministro de energía autónomo

Las soluciones de automatización también están siempre disponibles incluso bajo condiciones ambientales extremas