Sistemas inalámbricos

Sistemas inalámbricos

Inalámbricos y potentes

Descubra las posibilidades: desde Bluetooth hasta WLAN, desde datos serie hasta señales de E/S.

Transmisión inalámbrica de señales de E/S y datos serie

Registre datos de medición e informaciones de sistema de zonas aisladas o de difícil acceso y transfiéralos a puntos centrales. Para la tecnología de control esto significa una alternativa fiable y rentable para nuevos tramos de cable, sobre todo al instalar nuevas partes de la instalación o para sustituir cables de comunicación defectuosos.

Los módulos inalámbricos disponen de distintas interfaces actuando así como pasarela de enlace entre sensores y actuadores locales de la estación de procesos y la sala de control.


Aplicaciones de red con el sistema inalámbrico Radioline

El sistema inalámbrico Radioline convence por:

  • una puesta en marcha rápida y sencilla sin programación
  • conexiones punto a punto o de red sencillas (estrella, malla)
  • ampliable con hasta 32 módulos de E/S por estación mediante T-BUS (apto para hot swap)
  • Aplicaciones: E/S a E/S, E/S a serie, serie a serie
  • Interfaz RS-232 y RS-485 integrada
  • Tecnología inalámbrica 2.0 Trusted Wireless
  • Tasas de datos ajustables de las interfaces inalámbricas
  • Codificación de datos de 128 bits (AES)

Ir a los productos de esta solución

En la siguiente lista de productos encontrará componentes con los que podrá implementar esta solución para el telecontrol/mantenimiento remoto.

Comunicación de red inalámbrica con WLAN y Bluetooth

Al automatizar su empresa, benefíciese de las posibilidades de la comunicación de red inalámbrica y de los componentes industriales fiables de Phoenix Contact.

Con Wireless Ethernet podrá realizar soluciones de red universales en instalaciones de grandes dimensiones e integrar participantes móviles: de forma rápida, eficiente y de fácil mantenimiento.


Posibilidades de la comunicación de red inalámbrica

Ventajas de la comunicación Ethernet inalámbrica:

  • integración sin costuras y económica en redes ya existentes mediante un concepto de instalación y configuración flexible
  • máxima fiabilidad y disponibilidad con propiedades óptimas para aplicaciones industriales
  • diversidad de usos, desde Voice over IP hasta seguridad: mediante Ethernet como estándar de comunicación global

Bluetooth
Bluetooth permite una integración especialmente sencilla y fiable de componentes de automatización, también de forma paralela a otros sistemas inalámbricos.

WLAN
La generación WLAN más reciente IEEE 802.11n con tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output) ofrece la máxima fiabilidad, la máxima tasa de transferencia de datos y el máximo alcance.

Ir a los productos de esta solución

En la siguiente lista de productos encontrará componentes con los que podrá implementar esta solución para el telecontrol/mantenimiento remoto.