Tecnologías

Tecnologías que entusiasman

Tecnologías que entusiasman

Convénzase de nuestras innovadoras soluciones tecnológicas.

La base de nuestros productos y soluciones de carácter innovador son nuestras tecnologías. Conozca de forma resumida las ventajas que ofrece el empleo de nuestras tecnologías.

PROFINET

PROFINET  

Combinan las funciones de TI y de automatización

La tecnología PROFINET es una arquitectura básica potente y compatible. Asimismo, las ampliaciones funcionales cubren los requisitos de todo tipo de sectores y soluciones.

Las funciones TI amplían las funciones de la técnica de automatización: de este modo, pueden integrarse dispositivos y redes PROFINET de forma óptima en estructuras TI.

Tecnología de controladores de arranque híbrido

Controlador de arranque híbrido CONTACTRON  

Conmutación inteligente de motores

¡Conmutar, invertir y proteger motores con la tecnología de controladores de arranque híbrido: compacta y electrónicamente segura!

Protección contra explosiones: teoría y práctica

Folleto sobre la protección contra explosiones  

Nociones de la protección contra explosiones

No solo en las instalaciones clásicas en la industria química y petroquímica, los instaladores, los planificadores y los operadores se enfrentan al tema de la protección contra explosiones. Incluso en áreas en las que a primera vista parecen ser inofensivas, por ejemplo, la industria de alimentos, siempre hay un potencial sustancial de riesgo.

Este folleto contiene información sobre los riesgos en zonas peligrosas y proporciona orientación en su trabajo diario.