Aplicaciones y soluciones

Técnica de procesos y procedimientos

Productos y soluciones para su éxito

Vea nuestra amplia gama de posibilidades.

Regresar a Técnica de procesos y procedimientos

Categorías

  • Supervisión de fugas
    Supervisión de fugas

    Las fugas en una tubería pueden tener consecuencias graves. Las causas frecuentes no son solo el desgaste, sino también el acceso no autorizado.

  • Supervisión de la posición de válvulas
    Supervisión de la posición de válvulas

    Las válvulas manuales se emplean en grandes cantidades en las instalaciones de procesos. Muchas de las instalaciones existentes funcionan desde hace muchos años con válvulas manuales de forma efectiva y exitosa.

  • Supervisión de pozos y de cámaras de inspección
    Supervisión de pozos y de cámaras de inspección

    En una red muy ramificada de pozos y cámaras de inspección se comprueban regularmente, por ejemplo, los niveles de fluido y la calidad del agua subterránea, pero también los sabotajes fuera de la fábrica.

  • Supervisión del nivel de llenado
    Supervisión del nivel de llenado

    Con la solución de Phoenix Contact podrá controlar permanentemente los niveles de llenado así como la temperatura y la presión.

  • Supervisión del traceado eléctrico
    Supervisión del traceado eléctrico

    Con las soluciones de Phoenix Contact siempre tendrá a la vista el estado del medio.

  • Supervisión en campo basada en la nube
    Supervisión en campo basada en la nube

    Con la pasarela de enlace HART de Phoenix Contact se conectan con un cable de derivación los sensores compatibles con HART para leer de forma sencilla los datos de medición en las instalaciones existentes.

Phoenix Contact le ofrece soluciones innovadoras para todas las necesidades de los entornos de proceso. Estaremos encantados de implementar soluciones que cumplan sus requisitos especiales.