Volver a la vista general

Nuestros productos para la instalación de bus de campo

Barreras de campoTipoNúmero de artículo
Acopladores de dispositivos con conexión y terminal del cable principal,  
para Profibus PA y Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Acoplador de dispositivos para dos derivacionesFB-2SP2316051
Acoplador de bus para una derivación con separación galvánicaFB-ISO2316064
Barreras de campoTipoNúmero de artículo
Acopladores de dispositivos con conexión y terminal del cable principal,  
para Profibus PA y Foundation Fieldbus
FB-ET
Acoplador de dispositivos para dos derivacionesFB-2SP
Acoplador de bus para una derivación con separación galvánicaFB-ISO
Cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Caja, acero inoxidable, para 8 puertosFB-9-SS2316213
Caja, acero inoxidable, para 15 puertosFB-15-SS2316190
Caja, aluminio, para 8 puertosFB-8-AL2316200
Caja, aluminio, para 15 puertosFB-15-AL2316187
Cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Caja, acero inoxidable, para 8 puertosFB-9-SS
Caja, acero inoxidable, para 15 puertosFB-15-SS
Caja, aluminio, para 8 puertosFB-8-AL
Caja, aluminio, para 15 puertosFB-15-AL
Accesorios de las cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Prensaestopas de cables, M20, con tuercaFB-M-KV-M20-EX2900197
Tapón, M20, con tuercaFB-M-BS-M20-EX2900209
Tornillo de purga de aire, M20, con tuercaFB-M-BD-M20-EX2901859
Accesorios de las cajas de conexión de campoTipoNúmero de artículo
Prensaestopas de cables, M20, con tuercaFB-M-KV-M20-EX
Tapón, M20, con tuercaFB-M-BS-M20-EX
Tornillo de purga de aire, M20, con tuercaFB-M-BD-M20-EX
Cajas de conexión de bus de campo listas para la instalaciónTipoNúmero de artículo
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 12 barreras de bus de campo de dos canales, bornes de conexión apantallados, no ExCBL-FB-24SP-P2701934
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 12 barreras de bus de campo de dos canales, bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 12 barreras de bus de campo de un canal (salida con seguridad intrínseca FISCO), bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 10 barreras de bus de campo de dos canales, distribución de 24 V DC inclusive protección con fusibles Ex admisibles, bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EX2701937
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 10 barreras de bus de campo de un canal (salida con seguridad intrínseca FISCO), distribución de 24 V DC inclusive protección con fusibles Ex admisibles, bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Cable PROFIBUS tipo Fast Connect, hasta 12 Mbits/s, para disposición fija ,
longitud en metros según las especificaciones del cliente
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Cajas de conexión de bus de campo listas para la instalaciónTipoNúmero de artículo
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 12 barreras de bus de campo de dos canales, bornes de conexión apantallados, no ExCBL-FB-24SP-P
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 12 barreras de bus de campo de dos canales, bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 12 barreras de bus de campo de un canal (salida con seguridad intrínseca FISCO), bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 10 barreras de bus de campo de dos canales, distribución de 24 V DC inclusive protección con fusibles Ex admisibles, bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-20SP-PWR-P-EX
Distribuidor de bus de campo con protección contra sobretensiones, módulo de cable principal, 10 barreras de bus de campo de un canal (salida con seguridad intrínseca FISCO), distribución de 24 V DC inclusive protección con fusibles Ex admisibles, bornes de conexión apantallados, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Cable PROFIBUS tipo Fast Connect, hasta 12 Mbits/s, para disposición fija ,
longitud en metros según las especificaciones del cliente
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Distribuidor de cablesTipoNúmero de artículo
Caja pequeña con bornes, prensaestopas y conexión PE, grisJB AL A-FF-PA-GY8190622
Caja pequeña con bornes, prensaestopas y conexión PE, azulJB AL A-FF-PA-BU8190845
Distribuidor de cablesTipoNúmero de artículo
Caja pequeña con bornes, prensaestopas y conexión PE, grisJB AL A-FF-PA-GY
Caja pequeña con bornes, prensaestopas y conexión PE, azulJB AL A-FF-PA-BU

Volver a la vista general
Más información
  • Nuestros productos para la instalación de bus de campo