Ulstein: sistema de control redundante y único

Ethernet on board: con el sistema de control integral

Ulstein  

De viaje con el sistema de control Ulstein IAS

Aplicación

La construcción de barcos, la construcción naval y la integración de sistemas de control eléctricos y electrónicos son los campos comerciales del grupo Ulstein. La empresa se ha especializado en la construcción de modernos barcos polivalentes de abastecimiento de plataformas de sondeo y offshore.

Solución

Junto con Phoenix Contact, Ulstein desarrolló un nuevo sistema de control redundante y único: Ulstein IAS. Aquí se amplían los productos de automatización de Phoenix Contact con bloques funcionales especiales. El resultado: automatización basada en Ethernet y comunicación por PROFINET.

Conclusión

La sencilla integración del sistema fue el factor que convenció. El Ulstein IAS automatiza actualmente más de 100 barcos y hay más planificados.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400