Comunicación con máquinas a nivel mundial

Comunicación con máquinas a nivel mundial

Acceda a máquinas en todo el mundo

Registre de manera rápida y segura todos los datos de su máquina.

El uso global de máquinas hace que la comunicación con ellas desde cualquier punto del planeta sea cada vez más importante para evitar costosas actuaciones de asistencia in situ. Además, la producción moderna requiere redes que permitan el intercambio de datos entre todo tipo de procesos y máquinas.

Ethernet industrial es un estándar rápido para una comunicación integrada entre la oficina y la producción. Nuestros productos le permiten establecer potentes redes Ethernet, un eficaz mantenimiento remoto, la captación continua de datos y un mecanismo automático de preaviso. Asimismo, se garantiza la seguridad de los datos y se protegen frente a accesos y manipulaciones no autorizados.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar