Medición del consumo energético

Medición del consumo energético

Mida de forma fiable el consumo energético de sus máquinas

La integración de una medición de la energía y la potencia en sus máquinas ofrece múltiples ventajas.

Los valores de medición a largo plazo le ayudan, por ejemplo, a elaborar y optimizar planificaciones de la máquina. En caso de que se produzca una reclamación por parte del cliente, además puede entender hasta qué punto se ha sometido a esfuerzo la máquina realmente por parte del cliente. Por otro lado, sus clientes pueden beneficiarse de un cálculo transparente de los costes energéticos, tiempos de funcionamiento de la máquina optimizados, una gestión de cargas pico mejorada y un mantenimiento preventivo que detecta con antelación valores sospechosos.

Le ofrecemos un amplio programa de productos para la medición de energía y potencia. Nosotros le ofrecemos todo lo necesario para una conversión, medición, supervisión, visualización y un registro precisos de valores de consumo.