Volver a la vista general

Gestión energética inalámbrica en empresas que precisan mucha energía

Vista general

  • Las industrias que precisan mucha energía, como el sector del acero y químico, se benefician de un sistema de gestión energético.
  • Con los medidores de energía con capacidad de red de Phoenix Contact podrá registrar parámetros eléctricos de las máquinas e instalaciones in situ y de manera centralizada.
  • Gracias al sistema inalámbrico Radioline también pueden registrarse sin cables puntos de medición remotos y de difícil acceso.

Aplicación

Aumentar la eficiencia energética, reducir costes  

Detectar potenciales de ahorro energético y reducir costes energéticos

La industria de la forja pertenece a uno de los sectores que consume más energía de la economía alemana. Además de la reducción del consumo energético, en conjunto las empresas se centran sobre todo en la reducción de la potencia reactiva y el aumento del rendimiento total de las instalaciones de producción, p. ej. para el calentamiento inductivo de bloques o para el troquelado de unidades de conformado.

Para poder competir a largo plazo con los costes energéticos en aumento, los explotadores están bien asesorados para poder controlar y optimizar sus costes energéticos. El requisito para ello es un registro transparente de las capacidades eléctricas de las máquinas e instalaciones. Si para la conexión de los medidores de energía tienen que tenderse múltiples líneas, el equipamiento de una empresa con un sistema correspondientes implica costes elevados. En este caso, resulta adecuada una solución inalámbrica que ahorra tanto costes como el gasto durante el cableado.

Solución

Red Radioline  

Conecte su sistema de control a equipos de campo de serie de forma inalámbrica

Los medidores de energía EMpro aptos para red registran y controlan parámetros eléctricos de las máquinas e instalaciones de forma centralizada e in situ.

Con el sistema inalámbrico Radioline también pueden registrarse sin cables puntos de medición remotos y de difícil acceso. El sistema inalámbrico sirve de recambio de cables RS-485 entre el sistema de control y los medidores de energía EMpro.

Ni las considerables cargas electromagnéticas mediante transformadores y hornos de inducción ni las elevadas temperaturas y las vibraciones continuas de los martillos suponen un problema para los módulos inalámbricos Radioline y los medidores de energía EMpro.

Los datos codificados en Modbus RTU y transferidos de forma inalámbrica se procesan en un sistema de control centralizado. Actualmente, el usuario tiene a su disposición evaluaciones en un servidor web que puede consultar a través de la red Ethernet de la oficina. Además, los datos se depositan en una base de datos SQL para poder aportar una prueba frente a la autoridad fiscal.

Medidores de energía EMpro  

Los medidores de energía EMpro controlan los parámetros eléctricos de sus instalaciones

Los medidores de energía EMpro de Phoenix Contact son la solución ideal para su gestión energética:

  • Acceso directo a valores de medición: mediante pulsación directamente en el equipo o de forma centralizada desde el ordenador piloto
  • Configuración fácil para el usuario: con ayuda de una guía in situ o a través del servidor web integrado
  • Fácil integración en estructuras de red gracias a las opciones de conexión flexibles
  • Elevada seguridad de planificación e inversión gracias a la posibilidad de ampliación con módulos de función y comunicación adicionales
Módulo inalámbrico Radioline con tecnología Trusted Wireless  

Transmisión inalámbrica fiable gracias a la tecnología Trusted Wireless

Ya sea un equipo periférico serie o varios sistemas de control: la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 se encarga incluso en entornos industriales difíciles de una transmisión fiable, independientemente del tipo de protocolo.

  • Alcances de hasta varios kilómetros con una tasa de datos ajustable
  • Alta fiabilidad gracias a la nueva tecnología Trusted Wireless 2.0, cifrado AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia
  • Flexible en la construcción de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes Mesh complejas hasta 250 participantes

Sus ventajas

  • Ahorro de costes y gastos mediante la renuncia al caro tendido de cables
  • Transmisión de datos segura y fiable en un entorno con interferencias EMC gracias a la tecnología inalámbrica insensible
  • Aumento de la eficiencia de toda la empresa gracias al registro transparente del consumo energético
  • Solución orientada al futuro para empresas que necesitan mucha energía mediante la ampliación flexible y puntos de medición adicionales
  • Deducciones fiscales y tarifas eléctricas atractivas mediante un sencillo registro de los gastos energéticos para las autoridades

Vista general de los productos

Aquí verá un sinóptico de los productos de Phoenix Contact, que se utilizan en la solución descrita.

Medidores de energíaTipoCódigo de artículo
Medidor de energía hasta 500 V, registro de todos los armónicosEEM-MA2002901362
Medidor de energía hasta 500 V, registro de todos los armónicos, con interfaz RS-485EEM-MA2502901363
Medidor de energía hasta 500 V, registro de todos los armónicos, apto para ampliación con módulos funcionales y de comunicaciónEEM-MA4002901364
Medidor de energía hasta 700 V, registro de todos los armónicos, apto para ampliación con módulos funcionales y de comunicaciónEEM-MA6002901366
Medidor de energía hasta 700 V, registro de todos los armónicos, apto para ampliación con módulos funcionales y de comunicación, con tensión de alimentación de 24 V DCEEM-MA600-24DC2902352
   
Módulos inalámbricosTipoCódigo de artículo
Transceptor de radio de 2400 MHz con interfaz de dos hilos RS-232/485, ampliable con módulos de ampliación de E/SRAD-2400-IFS2901541
Transceptor de radio de 868 MHz con interfaz de dos hilos RS-232/485, ampliable con módulos de ampliación de E/SRAD-868-IFS2904909
Transceptor de radio de 900 MHz con interfaz de dos hilos RS-232/485, ampliable con módulos de ampliación de E/SRAD-900-IFS2901540
   
AccesoriosTipoCódigo de artículo
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
Memorystick, para guardar datos de configuración individualesRAD­-MEMORY2902828
Conector de bus para carril para fuente de alimentación para carrilME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
Cable USB para diagnóstico y configuración de los módulos inalámbricosRAD-­CABLE­-USB2903447
Fuente de alimentación para carril, conmutada en primario, construcción estrechaMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Medidores de energíaTipoCódigo de artículo
Medidor de energía hasta 500 V, registro de todos los armónicosEEM-MA200
Medidor de energía hasta 500 V, registro de todos los armónicos, con interfaz RS-485EEM-MA250
Medidor de energía hasta 500 V, registro de todos los armónicos, apto para ampliación con módulos funcionales y de comunicaciónEEM-MA400
Medidor de energía hasta 700 V, registro de todos los armónicos, apto para ampliación con módulos funcionales y de comunicaciónEEM-MA600
Medidor de energía hasta 700 V, registro de todos los armónicos, apto para ampliación con módulos funcionales y de comunicación, con tensión de alimentación de 24 V DCEEM-MA600-24DC
   
Módulos inalámbricosTipoCódigo de artículo
Transceptor de radio de 2400 MHz con interfaz de dos hilos RS-232/485, ampliable con módulos de ampliación de E/SRAD-2400-IFS
Transceptor de radio de 868 MHz con interfaz de dos hilos RS-232/485, ampliable con módulos de ampliación de E/SRAD-868-IFS
Transceptor de radio de 900 MHz con interfaz de dos hilos RS-232/485, ampliable con módulos de ampliación de E/SRAD-900-IFS
   
AccesoriosTipoCódigo de artículo
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 3, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 5, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 7, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
Stick de configuración, ID de red único, banda RF 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
Memorystick, para guardar datos de configuración individualesRAD­-MEMORY
Conector de bus para carril para fuente de alimentación para carrilME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
Cable USB para diagnóstico y configuración de los módulos inalámbricosRAD-­CABLE­-USB
Fuente de alimentación para carril, conmutada en primario, construcción estrechaMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Volver a la vista general
Ejemplos de aplicación
  • Gestión energética inalámbrica en empresas que precisan mucha energía