Terminologías

Cada ámbito de negocio desarrolla su propio idioma y terminología, aunque sea solo para asignar un nombre a las tecnologías de nueva creación. Aquí encontrará explicaciones sobre los términos utilizados con más frecuencia en el ámbito de la electromovilidad.

ACCorriente alterna
CCSCombined Charging System: sistema enchufable de carga combinado en el que es posible tanto la carga AC como DC con tan solo una entrada de vehículo.
ComboDenominación antigua para el Combined Charging System
ConnectorConector de carga que se enchufa en el vehículo.
CPControl Pilot: denominación del contacto del dispositivo enchufable/del cable a través del que se transfieren las informaciones de comunicación.
DCCorriente continua
EVElectric Vehicle (vehículo eléctrico)
GB/TGeometría del conector para el mercado chino.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device (control en cable y dispositivo de protección)
OCPPOpen Charge Point Protocol: sirve para la comunicación entre el poste de carga y un sistema backend.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle (vehículo eléctrico híbrido enchufable)
PlugConector de carga que se enchufa en el poste de carga.
PPProximity Pilot: contacto para determinar la capacidad de carga del cable de carga y para la activación del inmovilizador.
Socket OutletCaja de carga en el poste de carga.
Modelo 1Geometría del conector para el mercado americano y en parte para el mercado japonés.
Modelo 2Geometría del conector para el mercado europeo
Vehicle InletToma de carga en el vehículo.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar