Componentes y soluciones

Componentes y soluciones

Competencia versátil

Descubra más cosas sobre el futuro de la movilidad con productos y servicios de Phoenix Contact.

Regresar a E-Mobility

Categorías

  • Componentes para la infraestructura de carga
    Componentes para la infraestructura de carga

    Mediante el uso de nuestros productos se garantiza un control y una monitorización seguros del proceso de carga. En este sentido, nuestro programa incluye, además de los cables de carga y las cajas de carga de infraestructuras, sistemas de control de carga y otros componentes.

  • Componentes para vehículos eléctricos
    Componentes para vehículos eléctricos

    Phoenix Contact E-Mobility GmbH es el socio de contacto para la industria del automóvil sobre el tema de la electromovilidad. Desarrollamos entradas de vehículo conforme a la norma y soluciones específicas del cliente para fabricantes de vehículos y proveedores.

  • Soluciones para la infraestructura de carga
    Soluciones para la infraestructura de carga

    Con componentes para la infraestructura de carga, sistemas de comunicación para IT y un software de gestión de la carga, Phoenix Contact ofrece un programa de soluciones completo para suministradores de energía y explotadores de flotas de vehículos.

Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de servicios y productos para la electromovilidad: desde interfaces de carga para vehículos y postes de carga para la carga AC y DC pasando por sistemas de control para postes de carga hasta soluciones integrales para el control de los procesos de carga.

Sus ventajas

  • El mayor programa de productos del mercado gracias al apoyo de todos los estándares para la carga AC y DC
  • Rápida comercialización gracias a componentes adaptados de una mano
  • Elevada universalidad mediante componentes de comunicación opcionales para explotadores de infraestructuras y gestores de flotas de vehículos

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Protección contra sobretensiones en postes de carga

Hemos probado qué ocurre en caso de sobretensión con una caja mural.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar