Conector enchufable híbrido

Todo en un solo conector enchufable

Todo en un solo conector enchufable

Con los conectores enchufables híbridos, enviará simultáneamente señales, datos y potencia.

Phoenix Contact le ofrece un programa de productos de conectores enchufables híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motor de alto rendimiento. De esta manera, en un conector enchufable se transmiten datos, señales y potencias de manera sencilla y ocupando poco espacio.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales, y potencia en un conector
  • Completo concepto de instalación, gracias al conector híbrido M12 y el pasamuros adecuado
  • Utilización versátil mediante carcasa de plástico, con recubrimiento de polvo metálico y metal CEM

Conector enchufable híbrido M12: datos y potencia en espacios muy reducidos

Conector enchufable híbrido M12  

Conector enchufable de montaje M12 para Ethernet industrial

Ahorre tiempo y espacio: con los conectores enchufables híbridos de dispositivos M12 llevará por primera vez datos al dispositivo a una velocidad de hasta 100 Mbit/s y potencias de hasta 6 A ahorrando espacio.

Conector enchufable híbrido para la conexión directa al motor

Conector enchufable híbrido para la conexión directa del motor  

Conector enchufable híbrido para conectar datos y señales al motor

Con el conector enchufable híbrido con conexión push-in conectará simultáneamente señales y potencia de hasta 20 A a su motor.

El bloqueo por brida resistente a las vibraciones facilita la rápida conexión del motor durante el montaje y el servicio, aumentando la disponibilidad de la instalación.

Gracias al puente estrella-triángulo enchufable se suprime, además, el ajuste previo del accionamiento.

El sistema modular de conectores enchufables

VARIOCON: el programa modular de conectores enchufables  

Sistema modular para la transmisión de datos, señales y potencia

El sistema de conectores enchufables PLUSCON device ofrece una conexión compacta para la utilización en dispositivos y cajas de bornes con grado de protección elevado.

  • Construcción modular de insertos de contactos
  • Combinación de potencia de hasta 70 A, señal y fibra óptica en un conector enchufable
  • Conexión engastada de varios polos con hasta 65 polos
  • Para condiciones extremas y grado de protección IP67/IP69K

¿Desea saber más?

Haga clic en el siguiente botón e infórmese sobre el tema de la conexión de dispositivos
para datos, señales y potencia.