Cajas para electrónica destinadas al control de iluminación y domótica

Cajas para electrónica destinadas al control de iluminación y domótica

Variedad de carcasas

Funcionales, flexibles y conformes a norma: las cajas para electrónica de Phoenix Contact resultan ideales para aplicaciones en domótica.

Aproveche la diversidad de la gama de carcasas de Phoenix Contact para sus equipos de tecnología de iluminación. Las carcasas BC, diseñadas conforme a DIN 43880 para distribuidores de instalación, convencen por su diseño actual y el conector de bus opcional. Las carcasas de base EH para aplicaciones universales presentan una excepcional relación calidad-precio y resultan apropiadas tanto para la fijación mural directa como para el montaje sobre carril.

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a la elección libre de la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y de los diferentes anchos de construcción
  • Libertad en el desarrollo de equipos ya que la alineación de las placas de circuito impreso se realiza en varias direcciones
  • Adaptación óptima a los requisitos de los equipos gracias a diferentes variantes de tapas
  • Ahorro de tiempo gracias a un montaje sencillo y rápido

Sistemas de carcasa para distribuidores de instalación y montaje mural opcional

Encuentre rápidamente una solución

En el siguiente enlace hallará todas las cajas para electrónica destinadas al control de iluminación y domótica.