Volver a la vista general

Control de luz y celosías

Control de luces con DALI

Control de luces inteligente con sistemas DALI  

Control de luces inteligente con sistemas DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) es un estándar establecido en la automatización de edificios y la interfaz digital para balastos electrónicos (lámparas).

Phoenix Contact ofrece distintos productos de hardware y software para accionar sistemas DALI. Aproveche las ventajas:

  • poco esfuerzo de cableado
  • fácil programación
  • gestión de la luz inteligente: accionamiento individual o en grupos de lámparas
  • posibilidad de integración en la gestión de edificios
  • aptos para bus
  • Control de distintos elementos luminosos y ambientaciones lumínicas hasta bucles de regulación de luz constante

Integrar fácilmente módulos inalámbricos EnOcean

Integrar fácilmente módulos inalámbricos EnOcean  

Integrar fácilmente módulos inalámbricos EnOcean

¿Desea llevar a cabo su control de luces y celosías sin cables? O: ¿desea instalar sensores de habitación para aplicaciones de calefacción-refrigeración-ventilación sin tender cables? En dicho caso, los módulos inalámbricos de EnOcean son la solución óptima. Los módulos son equipos terminales que funcionan sin cables y sin baterías.

La combinación de transformadores de energía especialmente pequeños, un sistema electrónico que permite un gran ahorro de corriente y una comunicación inalámbrica fiable lo hacen posible: soluciones de sensores para edificios con eficiencia energética y técnica industrial innovadora.

Phoenix Contact ofrece soluciones de hardware y software para crear una automatización de edificios con EnOcean y utilizarla de forma óptima.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar