Solución para el control de luces

Vista general

Nave de producción iluminada  

Sistema de control de luces inteligente: flexible y personalizado

  • Los planificadores, constructores y explotadores de instalaciones de la técnica de la iluminación se hallan ante el reto de tener que iluminar áreas individuales y controlar individualmente la intensidad de la iluminación.
  • Phoenix Contact ofrece armarios para la distribución de luz listos para instalar que pueden integrarse mediante la red Ethernet en el correspondiente sistema de control así como en sistemas de gestión de la energía.
  • Los armarios para la distribución de luz pueden ajustarse e interconectarse fácilmente. De este modo, podrá realizar funciones de grupos de luz generales para una iluminación orientada a las necesidades.

Aplicación

Amplia oficina  

Atmósfera agradable gracias a la luz

La luz ofrece seguridad, permite la concentración y proporciona una atmósfera agradable tanto en la fabricación como en la oficina. La calidad de la iluminación aumenta al tiempo que se minimizan los costes de energía. En este caso, ya no se trata de encender o apagar la iluminación. Los planificadores, constructores y explotadores de instalaciones de la técnica de la iluminación se hallan ante el reto de tener que iluminar áreas individualmente y adaptar la intensidad de la iluminación en función de la luz diurna que entra u otros factores.

Estas nuevas tareas requieren una automatización de la iluminación. Deben tenerse en cuenta distintas influencias externas, como los tiempos de producción y pausa, disposiciones de seguridad laboral, la luz diurna pero también deseos personales. Estos distintos requisitos precisan un sistema de control complejo de las instalaciones de la técnica de iluminación. La creciente presión de los costes con una elevada flexibilidad requiere en este caso nuevos conceptos de control y enfoques de solución para las instalaciones de la técnica de iluminación.

Solución

Phoenix Contact ofrece distintos armarios para la distribución de la luz diseñados listos para la instalación y por lo tanto con posibilidad de conexión inmediata. Todas las funciones deseadas se definen mediante navegador web. Mediante la red Ethernet el sistema puede integrarse en el correspondiente sistema de control así como en sistemas de gestión de la energía.

Los armarios para la distribución de luz están disponibles en variantes para naves industriales, edificios de oficinas, zonas exteriores e iluminación de emergencia. Estos pueden accionarse individualmente y también combinarse en un gran número sin que con ello se generen gastos de diseño más elevados.

Puede interconectar los armarios para la distribución de luz fácilmente y ajustarlos rápidamente mediante transmisión de los parámetros. De este modo, podrá realizar funciones de grupos de luz generales que permiten actuar varios armarios para la distribución de luz conjuntamente. Solo tienen que conectarse la alimentación del armario, las luces o las bandas de luz, dado el caso DALI, las señales de entrada de pulsadores o detectores de movimiento convencionales, posibles sensores de luz y la red Ethernet.

Alinear y conectar fácilmente  

Control de luces interconectado

Armarios para la distribución de luz listos para la instalación  

Armario para la distribución de luz de Phoenix Contact

Light Control: desde estándar hasta individual

Básicamente la solución consta de un sistema de control modular de gran potencia con un programa terminado y una interfaz de servidor web para la parametrización de las funciones deseadas.

  • Las señales de salida de 24 V DC conectan relés de carga o contactores para accionar las luces.
  • Alternativamente, se ofrecen hasta ocho interfaces DALI que en total accionan de forma inteligente un total de aprox. 500 luces.
  • Los módulos de entrada de 24 V DC permiten la conexión de pulsadores, interruptores y sensores de movimiento como señales de entrada.
  • Un módulo de interfaz permite la conexión de un receptor de radio EnOcean.
  • Los paneles táctiles basados en OPC pueden integrarse para un manejo confortable mediante la red.
  • La integración de sensores de luz se realiza mediante señales analógicas estándar.
  • Un borne de medición de la energía se encarga de la medición de magnitudes eléctricas para el registro de datos energéticos.

Sus ventajas

  • Aumento de la eficiencia mediante una iluminación orientada a las necesidades
  • Organización flexible y rápida de la iluminación mediante navegador web
  • Poco esfuerzo de planificación gracias a los armarios de control listos para el montaje precableados
  • Puesta en servicio rápida mediante una sencilla definición de las funciones
  • Parametrización y diagnóstico remotos de la iluminación

Productos

DescripciónTipoCódigo
Distribuidores de luz para la iluminación de naves con derivaciones monofásicasCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Distribuidores de luz para la iluminación de naves con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Distribuidores de luz para edificios de oficinas con derivaciones monofásicasCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Distribuidores de luz para edificios de oficinas con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Distribuidores de luz para iluminación exterior con derivaciones monofásicasCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Distribuidores de luz para una iluminación de seguridad y señalización de salidas de emergenciaCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Software Light Control (tarjeta SD para el tipo de PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
DescripciónTipoCódigo
Distribuidores de luz para la iluminación de naves con derivaciones monofásicasCBL-LCC-TS-6-AN-1
Distribuidores de luz para la iluminación de naves con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Distribuidores de luz para edificios de oficinas con derivaciones monofásicasCBL-LCC-TS-6-RB-1
Distribuidores de luz para edificios de oficinas con DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Distribuidores de luz para iluminación exterior con derivaciones monofásicasCBL-LCC-TS-6-AL-1
Distribuidores de luz para una iluminación de seguridad y señalización de salidas de emergenciaCBL-LCC-TS-6-EN-1
Software Light Control (tarjeta SD para el tipo de PLC ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar